Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Yaylı Klipsler Kablo Sargısı

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Fiber Aksesuarları

UL94-V0 standardına uygun olarak siyah Naylon 6/6 ile imal edilen Bobin İstifleme Ayakları ve İzolatörler. Fiber Aksesuarlar birçok fiber bobini istiflemek veya bobinlerle BDK arasında aralık oluşturmak için kullanılır.

Kablo Sargıları - Spiral

A lightweight and protective wrap which provides a cost-effective hose and cable protection.

Yarık Donanım Sargısı

This Cable Wrap is crush resistant and is a tough durable protection for cable looms. It protects against damage and wear without restricting its flexibility. It is easy to install with a special tool.

Series Code :SR1723

Seri Kodu: SR1723

Yaylı Klipsler

These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.

Series Code :SR2173

Seri Kodu: SR2173