Menu Vyhledávání

Rozšířený sortiment krytek a zátek pro vaše projekty

Díky více než 140 letům zkušeností s výrobou a kombinované výrobě 2,1 miliard dílů v Evropě přináší spojenectví mezi Essentrou a BMP TAPPI cenné zkušenosti s výrobou krytek a zátek.

Doporučené produkty

NOVINKA
Krytky a zátky kónické – standardní

NOVINKA
Zátky Slottex

NOVINKA
Kryty na potrubí – standardní

NOVINKA
Zátky a kluzáky čtvercové

NOVINKA
Zátky ochranné – souběžné

Zátky ochranné – se závitem UNF

NOVINKA
Kryty přírub – chrániče vysokotlakých přírub SAE

NOVINKA
Kluzáky zatlačovací

NOVINKA
Zátky se středovým úchytem

Zátky kónické – vysokoteplotní

Krytky přírub - chrániče čel přírub – soudkové

NOVINKA
Zátky kulaté – pochromované

Sortiment funkcí

Více než 45.000 produktů na skladě
K dispozici pro rychlou expedici

Bezplatné 3D CAD ke stažení
2D a 3D výkresy

Vzorky zdarma
Nekupujte zajíce v pytli

Zakázková řešení
Řešení pro vaše individuální potřeby

S velkým výběrem nových produktů, které patří ke 45.000 produktů skladem, hlubokými znalostmi a odbornými znalostmi v oboru vstřikování plastů můžeme nabídnout bezproblémové služby od vývoje inovativní koncepce až po testování a dodávky vaší organizaci.

Nabízíme kompletní řešení pro vaše technické potřeby s citlivými inovacemi a výrobními možnostmi v Evropě.

Obraťte se na naše odborníky

Ochranné komponenty pro klíčové aplikace

Ochrana hydraulických prvků

Sortiment ochranných prvků pro hydraulické kování je určen k ochraně závitů spojovacích bodů, jako jsou spojky nebo rozbočovače. Nedostatečná ochrana může vést k poruše hadice, nedostatečné kontrole hydraulických systémů a ohrožení zdraví obsluhy.

Náš sortiment nabízí různé normy závitů a provedení přizpůsobených ručním nebo mechanickým nástrojům.

Prohlížejte náš sortiment

Ochrana při skladování a přepravě

Ochrana komponentů v různých fázích procesu vyžaduje pečlivou pozornost. Klíčem je vědět, kde se právě nacházíte, ať už se jedná o výrobu, testování, skladování nebo přepravu. Essentra nabízí celou řadu krytek a zátek přizpůsobených těmto fázím.

Díky našemu pečlivě navrženému sortimentu krytek a zátek nabízíme snadnou montáž, rychlou demontáž, flexibilitu rozměrů a barev. Objednejte si vzorky ZDARMA a zkontrolujte si, zda vám vyhovují.

Prohlížejte náš sortiment

Maskování a ochrana povrchů

Jakákoliv povrchová úprava má komplexní požadavky, které mají za následek nepoškozený vzhled a ochranu důležitých kontaktních míst před úbytkem barvy a korozí, které v případě, že nebudou chráněny, způsobí selhání projektu.

Essentra nabízí řešení díky širokému sortimentu krytek a zátek, ale také z různých materiálů, které splňují přísné pracovní podmínky aplikací povrchových úprav.

Velikost, vlastnosti materiálu, design a skladový materiál. Obraťte se na nás – máme vše, a pokud ne, navrhneme to pro vás.

Prohlížejte náš sortiment

Ochrana potrubí a přírub

Potrubí a příruby jsou vystaveny nepřátelským a nebezpečným pracovním podmínkám a vyžadují zvláštní ochranu, aby se zabránilo usazování nečistot, korozi a poškození v místech, kde dochází k manipulaci.

Krytky a zátky společnosti Essentra zajišťují ochranu konců trubek a zkosených trubek během výroby, skladování a přepravy.

Náš sortiment chráničů přírub zajišťuje ochranu čela a zvýšeného čela před poškozením, poškrábáním a korozí.

Prohlížejte náš sortiment

Ochrana a povrchová úprava kovovýroba

Kovovovýroba spočívá v přeměně plechu na konstrukci pomocí různých technik ohýbání, řezání, děrování a svařování. Výsledkem tohoto procesu je surová povrchová úprava a hladký povrch je vystaven korozi a ostrým hranám.


Essentra nabízí komponenty pro nábytkářský průmysl, od zátek do profilů s atraktivním designem až po průchodky pro podporu kabelového příslušenství.

Prohlížejte náš sortiment

Stáhněte si náš minilog krytek a zátek a prohlédněte si náš rozšířený sortiment produktů.

Zobrazit minilog

Podpora vašich cílů udržitelnosti

Zavázali jsme se podporovat naše zákazníky při dosahování jejich cílů v oblasti udržitelnosti tím, že pro ně vyvíjíme udržitelná řešení průmyslových komponentů. Máme ambiciózní cíle pro snižování emisí, které byly ověřeny a schváleny SBTi v souladu s trajektorií 1,5 °.

Naše vědecké cíle:

  • Do roku 2040 dosáhneme čisté nuly z vlastních provozů a do roku 2050 napříč celým hodnotovým řetězcem
  • Do roku 2030 snížit emise v našich vlastních provozech na polovinu a snížit emise našeho hodnotového řetězce (rozsah 3) o 55 % na HDP přidané hodnoty.

Výroba udržitelnějších komponentů

Recyklovaný obsah se standardně používá ve více než 7 000 našich produktů po celém světě a mnoho našich nových ochranných řad od BMP je k dispozici v recyklovaných materiálech.

S naším novým střediskem excelence, výzkumu a vývoje pokračujeme v investicích do inovací.

Zavázali jsme se používat:

  • 50 % surovin z udržitelných zdrojů do roku 2030 v našem sortimentu polymerů
  • 100 % surovin z udržitelných zdrojů do roku 2030 v rámci našeho sortimentu ochranných a bezpečnostních plomb.

Obraťte se na naše odborníky