Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.
Produktová řada: SR1734
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar potrubí | Vnitřní průměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
8 932,0331 Kč - 8 932,0331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Unsplit
|
|
||
625,6304 Kč - 625,6304 Kč | 50 Skladem |
|
|
||
5 869,8797 Kč - 5 869,8797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Unsplit
|
|
||
7 220,4254 Kč - 7 220,4254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Unsplit
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
24,9467 Kč - 41,1503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Unsplit
|
|
||
123,8832 Kč - 123,8832 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Unsplit
|
|
||
29,2768 Kč - 30,4816 Kč | 100 Skladem |
Unsplit
|
|
||
36,6663 Kč - 38,1923 Kč | 1400 Skladem |
Split
|
|
||
65,4612 Kč - 68,2724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Split
|
|
||
160,2394 Kč - 160,2394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Split
|
|
||
20,6239 Kč - 33,9968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Split
|
|
||
4 097,5151 Kč - 4 282,6119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Unsplit
|
|
||
5 323,9578 Kč - 5 323,9578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Unsplit
|
|
||
10 598,2431 Kč - 10 598,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Unsplit
|
|
||
12 483,7018 Kč - 12 483,7018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Unsplit
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
41,7666 Kč - 43,373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Unsplit
|
|
||
83,0118 Kč - 83,0118 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Unsplit
|
|
||
225,1904 Kč - 225,1904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Unsplit
|
|
||
41,7666 Kč - 43,373 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Split
|
|
||
81,5253 Kč - 83,1317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Split
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.