Krytky vyrobené rotačním tvářením se používají k ochraně vnějšího průměru potrubí. Díky měkčímu materiálu je montáž i demontáž jednodušší. Jsou mimořádně pevné a odolné proti proražení.
Používají se pro různé průměry potrubí a profilů a své využijí nacházejí například v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, stavebnictví a u průmyslových zařízení. Tyto krytky poskytují ochranu před prachem, nečistotami a vlhkostí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713,2465 Kč - 728,1057 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.433 in
392.0 mm
|
|||||||||
200,3998 Kč - 200,3998 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.5 in
165.1 mm
|
|||||||||
14 491,7658 Kč - 14 491,7658 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.48 in
825.0 mm
|
|||||||||
5 254,6235 Kč - 5 254,6235 Kč | 4 Skladem |
35.039 in
890.0 mm
|
|||||||||
180,1634 Kč - 219,8775 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.819 in
97.0 mm
|
|||||||||
1 101,1947 Kč - 1 123,6845 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.228 in
463.0 mm
|
|||||||||
8 074,2235 Kč - 8 074,2235 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
50 in
1270.0 mm
|
|||||||||
128,5128 Kč - 274,5623 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.299 in
160.0 mm
|
|||||||||
241,3632 Kč - 246,584 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.626 in
193.7 mm
|
|||||||||
6 344,922 Kč - 6 344,922 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
45.984 in
1168.0 mm
|
|||||||||
12,8111 Kč - 27,3704 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.24 in
107.7 mm
|
|||||||||
132,6459 Kč - 135,5936 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
672,6845 Kč - 686,3391 Kč | 53 Skladem |
14.882 in
378.0 mm
|
|||||||||
255,0875 Kč - 311,5768 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5 in
139.7 mm
|
|||||||||
350,1752 Kč - 425,7129 Kč | 36 Skladem |
6 in
152.4 mm
|
|||||||||
319,5252 Kč - 390,1682 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.5 in
165.1 mm
|
|||||||||
361,3169 Kč - 441,3029 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.732 in
171.0 mm
|
|||||||||
378,2038 Kč - 462,2057 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.087 in
180.0 mm
|
|||||||||
530,6873 Kč - 648,3793 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.874 in
200.0 mm
|
|||||||||
252,0056 Kč - 302,0247 Kč | 59 Skladem |
8.504 in
216.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku