Krytky vyrobené rotačním tvářením se používají k ochraně vnějšího průměru potrubí. Díky měkčímu materiálu je montáž i demontáž jednodušší. Jsou mimořádně pevné a odolné proti proražení.
Používají se pro různé průměry potrubí a profilů a své využijí nacházejí například v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, stavebnictví a u průmyslových zařízení. Tyto krytky poskytují ochranu před prachem, nečistotami a vlhkostí.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695,4141 Kč - 844,8578 Kč | 619 Skladem |
11.732 in
298.0 mm
|
|||||||||
438,1792 Kč - 528,7769 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12.752 in
323.9 mm
|
|||||||||
752,1685 Kč - 914,1204 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.504 in
343.0 mm
|
|||||||||
800,319 Kč - 973,05 Kč | 9 Skladem |
14.173 in
360.0 mm
|
|||||||||
796,9444 Kč - 973,05 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15 in
381.0 mm
|
|||||||||
553,8911 Kč - 653,5666 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.909 in
404.1 mm
|
|||||||||
2 243,6486 Kč - 2 243,6486 Kč | 2 Skladem |
18.976 in
482.0 mm
|
|||||||||
1 902,858 Kč - 2 309,1322 Kč | 2 Skladem |
20.236 in
514.0 mm
|
|||||||||
1 998,9499 Kč - 2 440,1132 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.205 in
564.0 mm
|
|||||||||
2 216,6101 Kč - 2 691,8122 Kč | 6 Skladem |
23.504 in
597.0 mm
|
|||||||||
2 086,396 Kč - 2 541,8944 Kč | 24 Skladem |
24.488 in
622.0 mm
|
|||||||||
12 459,8371 Kč - 12 459,8371 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
26.496 in
673.0 mm
|
|||||||||
3 535,0804 Kč - 4 293,6075 Kč | 10 Skladem |
28.307 in
719.0 mm
|
|||||||||
3 603,7573 Kč - 4 401,1897 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
31.22 in
793.0 mm
|
|||||||||
97,4026 Kč - 115,0145 Kč | 55 Skladem |
4.642 in
117.9 mm
|
|||||||||
142,5968 Kč - 170,8066 Kč | 67 Skladem |
5.059 in
128.5 mm
|
|||||||||
252,0056 Kč - 307,8257 Kč | 72 Skladem |
5.827 in
148.0 mm
|
|||||||||
359,1695 Kč - 438,7928 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.26 in
159.0 mm
|
|||||||||
369,4884 Kč - 449,0978 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.626 in
168.3 mm
|
|||||||||
347,8604 Kč - 422,9239 Kč | 85 Skladem |
7 in
177.8 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku