Matice s nákružkem jsou šestihranné matice, kde nákružek slouží jako integrovaná podložka. Ta rozloží zatížení a zabrání tak poškození dílů. Zároveň snižuje riziko uvolnění matice.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Celková výška | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0036 Kč - 3,0055 Kč | 200 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
6,3432 Kč - 8,4428 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|||||||
6,3432 Kč - 8,4428 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M32
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
1,8818 Kč - 2,816 Kč | 900 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
|||||||
7,4461 Kč - 8,9353 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
6,3432 Kč - 8,4428 Kč | 866 Skladem |
M20
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
1,9901 Kč - 2,9784 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||||||
3,8981 Kč - 4,7167 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||||||
14,134 Kč - 53,2078 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M25
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
2,7888 Kč - 3,3575 Kč | 3700 Skladem |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
8,894 Kč - 9,9863 Kč | 1008 Skladem |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||
2,1507 Kč - 2,6023 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|||||||
3,3049 Kč - 3,3049 Kč | 196 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||
3,7928 Kč - 3,7928 Kč | 40 Skladem |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
3,3049 Kč - 3,3049 Kč | 1638 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|||||||
18,5044 Kč - 36,2697 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
2,3147 Kč - 4,5459 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||
64,8281 Kč - 85,8983 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||||||
20,5821 Kč - 20,5821 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||||||
5,6475 Kč - 5,6475 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku