Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,4545 Kč - 23,4545 Kč | 5830 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 27,3899 Kč - 27,3899 Kč | 250 Skladem |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 27,074 Kč - 27,074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,8226 Kč - 22,8226 Kč | 3385 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 26,3989 Kč - 26,3989 Kč | 1700 Skladem |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 26,7293 Kč - 26,7293 Kč | 3025 Skladem |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 24,7759 Kč - 24,7759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 39,7851 Kč - 39,7851 Kč | 600 Skladem |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 32,5606 Kč - 38,4781 Kč | 230 Skladem |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 39,0096 Kč - 45,3149 Kč | 750 Skladem |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 29,3433 Kč - 29,3433 Kč | 1900 Skladem |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 33,1782 Kč - 38,7941 Kč | 72460 Skladem |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10260180 | 33,2644 Kč - 33,2644 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 29,3433 Kč - 29,3433 Kč | 170 Skladem |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 31,9573 Kč - 31,9573 Kč | 1500 Skladem |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10260012 | 24,7759 Kč - 24,7759 Kč | 2842 Skladem |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 28,0219 Kč - 28,0219 Kč | 800 Skladem |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10260074 | 29,013 Kč - 29,013 Kč | 1050 Skladem |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
| 29,9752 Kč - 29,9752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 24,7759 Kč - 24,7759 Kč | 300 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm