Ploché závěsy s vnitřním závitem jsou závěsy montované z venku. Tato řada je vyrobena z polyamidu s mosaznou závitovou vložkou a je odolná vůči olejům, mazivům a většině průmyslových chemikálií. Různé velikosti závěsů a montážních závitů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška křídla | Celková délka | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80,4694 Kč - 89,7097 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
||||||
10285084 | 125,2298 Kč - 128,123 Kč | 8 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku