Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál západky | Celková délka křídla | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
179,7627 Kč - 422,109 Kč | 98 Skladem |
univerzální
|
ocel
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
135,1777 Kč - 289,5703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
726,6826 Kč - 1 556,66 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
128,7373 Kč - 844,9842 Kč | 84 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
128,7373 Kč - 844,9842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
80,227 Kč - 490,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
20125974 | 80,227 Kč - 490,29 Kč | 68 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
123,7592 Kč - 818,1714 Kč | 42 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
103,6152 Kč - 490,29 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
20125967 | 84,1259 Kč - 476,5006 Kč | 45 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
104,7235 Kč - 844,9842 Kč | 100 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
240,6269 Kč - 461,9451 Kč | 447 Skladem |
univerzální
|
ocel
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
33,0376 Kč - 183,0926 Kč | 105 Skladem |
pravé
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
53,5128 Kč - 285,7471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
levé
|
ocel nerezavějící
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
36,5965 Kč - 171,6015 Kč | 205 Skladem |
levé
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
20068806 | 81,9629 Kč - 490,29 Kč | 157 Skladem |
pravé
|
ocel nerezavějící
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
76,1225 Kč - 448,9217 Kč | 61 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
104,6104 Kč - 681,8096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
85,84 Kč - 183,583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
324,4336 Kč - 613,6286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
ocel
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.