Vhodné k použití v omezeném prostoru, kde je potřeba zajistit pružnost a atraktivní vzhled. Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nástrojů Zabraňuje průniku prachu a snadná montáž. Vhodné pro otvory se závitem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní průměr otvoru panelu | Průměr vložky | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|
| 44,6052 Kč - 51,0679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 8,52 Kč - 11,5879 Kč | 3450 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 19,4725 Kč - 22,3026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.815 in
20.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 11,2672 Kč - 15,3529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 31,3419 Kč - 42,7363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 27,4985 Kč - 37,5108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 31,5671 Kč - 36,4811 Kč | 40 Skladem |
|
|
||
| 8,52 Kč - 11,5879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 29,441 Kč - 36,4811 Kč | 4900 Skladem |
|
|
||
| 16,4405 Kč - 22,4088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 26,2044 Kč - 35,7332 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 19,4725 Kč - 22,3026 Kč | 800 Skladem |
|
|
||
| 19,4725 Kč - 22,3026 Kč | 200 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 27,4985 Kč - 37,5108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 16,4405 Kč - 22,4088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 17,8111 Kč - 20,2469 Kč | 2008 Skladem |
|
|
||
| 26,2044 Kč - 35,7332 Kč | 7500 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 31,3419 Kč - 42,7363 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
||
| 14,2488 Kč - 16,22 Kč | 5300 Skladem |
|
|
||
| 8,52 Kč - 11,5879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm