Tyto samojistící rozpěrky ze zacvaknou do desky a pak udržují distanční vzdálenost i po vyjmutí šroubu. Jsou k dispozici pro různé rozpětí, šrouby a tloušťky panelů, ve standardní nebo stohovací verzi.
Produktová řada: SR2765
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr těla | Vnitřní průměr | Panel Thickness A Range | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,036 Kč - 9,036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.228 in
5.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
6,8607 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
6,8467 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
6,8467 Kč - 8,5061 Kč | 1000 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
8,5061 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
6,8467 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
6,9723 Kč - 6,9723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
2,4682 Kč - 3,0259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
6,6794 Kč - 6,6794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
6,9303 Kč - 8,5061 Kč | 4000 Skladem |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
4,7829 Kč - 6,9303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
7,0977 Kč - 8,5061 Kč | 9000 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
6,8467 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
6,8327 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
6,8467 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,51 Kč - 3,0259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,4682 Kč - 3,0259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
8,3946 Kč - 8,3946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.181 in
4.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
6,9303 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
6,8327 Kč - 8,5061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.