Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – s pantem

Skladem

Zavěšená kabelová sedla poskytují rychlé a snadné řešení pro shromažďování a vedení kabelů a vodičů a jejich úhledné uspořádání na místě.

Horní zavěšený uzamykací vstupní systém zajišťuje, že kabely zůstanou udržovány stranou citlivých součástí. V případě potřeby lze kabely snadno odstranit. Kabelové sedlo lze snadno nasadit a sejmout tlakem konečků prstů.

Materiál, z něhož jsou tato kabelová sedla vyrobena, poskytuje dobrou teplotní stabilitu, pevnost a mechanickou odolnost.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA nebo nylon 6/6)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné v provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Provozní teplota: -40C až 85C

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 27
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Celková délka Vnitřní výška Velikost otvoru Celková šířka Tloušťka panelu Způsob montáže Koupit
5,285 Kč - 5,285 Kč 90 Skladem
16.3 mm
14.7 mm
10.0 mm
21.5 mm
samolepicí
5,2152 Kč - 5,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7 mm
9.6 mm
4.8 mm
16.0 mm
samolepicí
25,0443 Kč - 25,0443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.3 mm
15.5 mm
10.0 mm
21.5 mm
samolepicí
11,6464 Kč - 11,8874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
16.8 mm
12.7 mm
19.0 mm
samolepicí
13,8954 Kč - 14,1765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7 mm
10.4 mm
4.8 mm
16.0 mm
samolepicí
4,3507 Kč - 4,3507 Kč 600 Skladem
10.7 mm
4.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
zatlačovací
9,6775 Kč - 10,7651 Kč 1630 Skladem
11.2 mm
19.1 mm
11.2 mm
20.0 mm
samolepicí
  • z/ze 2
Sedla kabelová montáž zacvaknutím 3.4 mm 13.5 mm polyamid

10037966

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Celková výška
    14.4 mm
  • Vnitřní výška
    3.4 mm
  • Vnitřní šířka
    13.5 mm
Sedla kabelová montáž zacvaknutím 14.1 mm 16.3 mm polyamid

10037935

Cenové rozmezí
4,6295 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    22.4 mm
  • Celková výška
    28.0 mm
  • Vnitřní výška
    14.1 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
Sedla kabelová montáž zacvaknutím 3.4 mm 13.5 mm polyamid

10037898

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Celková výška
    17.8 mm
  • Vnitřní výška
    3.4 mm
  • Vnitřní šířka
    13.5 mm
Sedla kabelová montáž zacvaknutím 4.8 mm 10.7 mm polyamid

10037867

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
Průchodky kabelové montáž zacvaknutím 21.7 mm 18.0 mm polyamid

10038079

Cenové rozmezí
2,3287 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    24.1 mm
  • Celková výška
    26.8 mm
  • Vnitřní výška
    21.7 mm
  • Vnitřní šířka
    18.0 mm
Průchodky kabelové montáž zacvaknutím 4.8 mm 10.7 mm polyamid

10038000

Cenové rozmezí
2,3287 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Celková výška
    10.2 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
Průchodky kabelové montáž zacvaknutím 5.5 mm 10.3 mm polyamid

10037836

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    16.7 mm
  • Celková výška
    13.2 mm
  • Vnitřní výška
    5.5 mm
  • Vnitřní šířka
    10.3 mm
Sedla kabelová montáž zacvaknutím 14.1 mm 16.3 mm polyamid

10037928

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    22.4 mm
  • Celková výška
    28.0 mm
  • Vnitřní výška
    14.1 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
Sedla kabelová montáž zacvaknutím 3.4 mm 13.5 mm polyamid

10037881

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Celková výška
    17.8 mm
  • Vnitřní výška
    3.4 mm
  • Vnitřní šířka
    13.5 mm
Sedla kabelová montáž zacvaknutím 8.8 mm 10.7 mm polyamid

10037850

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
  • Vnitřní výška
    8.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
Průchodky kabelové montáž zacvaknutím 9.1 mm 10.7 mm polyamid

10037980

Cenové rozmezí
2,3287 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Celková výška
    14.4 mm
  • Vnitřní výška
    9.1 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
Sedla kabelová montáž zacvaknutím 21.7 mm 18.0 mm polyamid

10037942

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    24.1 mm
  • Celková výška
    35.7 mm
  • Vnitřní výška
    21.7 mm
  • Vnitřní šířka
    18.0 mm
Sedla kabelová montáž zacvaknutím 10.0 mm 16.3 mm polyamid

10037904

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
15971 Skladem
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    22.4 mm
  • Celková výška
    18.7 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
Sedla kabelová montáž zacvaknutím 3.4 mm 13.5 mm polyamid

10037973

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    19.6 mm
  • Celková výška
    14.4 mm
  • Vnitřní výška
    3.4 mm
  • Vnitřní šířka
    13.5 mm
Sedla kabelová montáž zacvaknutím 4.8 mm 10.7 mm polyamid

10037874

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
589 Skladem
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Celková výška
    19.0 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
Průchodky kabelové montáž zacvaknutím 14.1 mm 16.3 mm polyamid

10038055

Cenové rozmezí
2,3287 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    22.4 mm
  • Celková výška
    19.2 mm
  • Vnitřní výška
    14.1 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
Sedla kabelová montáž zacvaknutím 21.7 mm 18.0 mm polyamid

10037959

Cenové rozmezí
5,3407 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    24.1 mm
  • Celková výška
    35.7 mm
  • Vnitřní výška
    21.7 mm
  • Vnitřní šířka
    18.0 mm
Sedla kabelová montáž zacvaknutím 10.0 mm 16.3 mm polyamid

10037911

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    22.4 mm
  • Celková výška
    18.7 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
Sedla kabelová montáž zacvaknutím 8.8 mm 10.7 mm polyamid

10037843

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
  • Vnitřní výška
    8.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
Průchodky kabelové montáž zacvaknutím 10.0 mm 16.3 mm polyamid

10038031

Cenové rozmezí
2,3287 Kč - 1,9243 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    22.4 mm
  • Celková výška
    15.2 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
Průchodky kabelové šroub 10.0 mm 16.3 mm polyamid

10038109

Cenové rozmezí
5,285 Kč - 5,285 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    21.5 mm
  • Celková výška
    14.7 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
Průchodky kabelové šroub 4.8 mm 10.7 mm polyamid

10038086

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 5,2152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    16.0 mm
  • Celková výška
    9.6 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 10.0 mm 16.3 mm polyamid

10038116

Cenové rozmezí
25,0443 Kč - 25,0443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    21.5 mm
  • Celková výška
    15.5 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    16.3 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 12.7 mm 11.0 mm polyamid

10038123

Cenové rozmezí
11,8874 Kč - 11,6464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    19.0 mm
  • Celková výška
    16.8 mm
  • Vnitřní výška
    12.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 4.8 mm 10.7 mm polyamid

10038093

Cenové rozmezí
14,1765 Kč - 13,8954 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    16.0 mm
  • Celková výška
    10.4 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
Průchodky kabelové montáž zacvaknutím 4.8 mm 10.7 mm polyamid

10178362

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Typ sedla
    Locking Top
  • Celková šířka
    16.8 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.7 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 11.2 mm 11.2 mm polyamid

10245972

Cenové rozmezí
10,7651 Kč - 9,6775 Kč

Skladové zásoby
1630 Skladem
Parametry
  • Typ sedla
    Adhesive
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Celková výška
    19.8 mm
  • Vnitřní výška
    11.2 mm
  • Vnitřní šířka
    11.2 mm