Šrouby s oválnou hlavou jsou určeny k použití v širokém spektru průmyslových odvětví, včetně stavebnictví, montáže nábytku a výroby strojů. Jejich oválná hlava představuje větší nosnou plochu než u jiných typů šroubů, což může zvýšit spolehlivost spoje a zabránit poškození upevňovaného povrchu.
Na rozdíl od běžných šroubů jsou tyto šrouby obvykle odolnější a robustnější, takže jsou ideální z pohledu odolnosti proti korozi, vysokým teplotám a chemikáliím nebo povětrnostním podmínkám. Běžně se používají při montáži elektroniky, automobilů a průmyslových strojů a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,6048 Kč - 6,9193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8696 Kč - 1,0735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,879 Kč - 1,0852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,9035 Kč - 1,1154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,9717 Kč - 1,1994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,3533 Kč - 1,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,5367 Kč - 1,8973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
1,5784 Kč - 1,9486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
4,5538 Kč - 5,6219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
4,8789 Kč - 6,0231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8091 Kč - 0,9987 Kč | 900 Skladem |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8374 Kč - 1,0339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8091 Kč - 0,9987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
0,8753 Kč - 1,0805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.