Tento sortiment rukou utahovatelných šroubů s tenkým dříkem má prodlouženou hlavu. Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Běžně se používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | l1 025 | d2 a012 | D3 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,88 Kč - 82,69 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
12.5
|
12.0
|
6.5
|
25.0
|
4.2
|
8.0
|
|||
57,88 Kč - 82,69 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
10.0
|
12.0
|
6.5
|
20.0
|
4.2
|
8.0
|
|||
57,88 Kč - 82,69 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
20.0
|
12.0
|
6.5
|
40.0
|
4.2
|
8.0
|
|||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
15.0
|
10.0
|
3.5
|
30.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3.5
|
8.0
|
10.0
|
3.8
|
16.0
|
2.3
|
5.0
|
|||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3.5
|
17.5
|
10.0
|
3.8
|
35.0
|
2.3
|
5.0
|
|||
53,69 Kč - 76,70 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
8.0
|
10.0
|
4.5
|
16.0
|
2.8
|
5.0
|
|||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
17.5
|
10.0
|
4.5
|
35.0
|
2.8
|
5.0
|
|||
56,74 Kč - 81,06 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
10.0
|
12.0
|
5.5
|
20.0
|
3.7
|
6.0
|
|||
57,88 Kč - 82,69 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
24.0
|
12.0
|
5.5
|
40.0
|
3.7
|
6.0
|
|||
57,88 Kč - 82,69 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
15.0
|
12.0
|
6.5
|
30.0
|
4.2
|
8.0
|
|||
58,83 Kč - 84,05 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
25.0
|
12.0
|
6.5
|
50.0
|
4.2
|
8.0
|
|||
74,88 Kč - 106,98 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
15.0
|
16.0
|
8.5
|
30.0
|
6.0
|
10.0
|
|||
74,88 Kč - 106,98 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
17.5
|
16.0
|
8.5
|
35.0
|
6.0
|
10.0
|
|||
74,88 Kč - 106,98 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
16.0
|
8.5
|
20.0
|
6.0
|
10.0
|
|||
74,88 Kč - 106,98 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
12.5
|
16.0
|
8.5
|
25.0
|
6.0
|
10.0
|
|||
74,88 Kč - 106,98 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
8.0
|
16.0
|
8.5
|
16.0
|
6.0
|
10.0
|
|||
74,88 Kč - 106,98 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
25.0
|
16.0
|
8.5
|
50.0
|
6.0
|
10.0
|
|||
53,69 Kč - 76,70 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
8.0
|
10.0
|
3.5
|
16.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
54,84 Kč - 78,34 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
17.5
|
10.0
|
3.5
|
35.0
|
2.0
|
5.0
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku