Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové – mosazné

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.

Produktová řada: SR1717

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 99
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Maximální kompatibilní průměr kabelu Koupit
108,5443 Kč - 153,9817 Kč 558 Skladem
1/2 in
9.0 mm
387,2678 Kč - 651,1665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PG 36
26.0 mm
35,949 Kč - 60,4435 Kč 1 Skladem
M12
6.5 mm
465,3293 Kč - 782,9319 Kč 690 Skladem
PG 42
38.0 mm
48,1226 Kč - 56,6426 Kč 276 Skladem
PG 7
5.0 mm
107,9697 Kč - 153,7671 Kč 5 Skladem
PG11
7.0 mm
201,6799 Kč - 339,3726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M32
25.0 mm
3 304,5101 Kč - 7 176,5055 Kč 4 Skladem
M40
28.0 mm
1 976,9063 Kč - 1 976,9063 Kč 2 Skladem
M20
13.0 mm
4 799,8866 Kč - 10 423,4896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M50
35.0 mm
2 288,552 Kč - 2 288,552 Kč 25 Skladem
M25
17.0 mm
1 539,4849 Kč - 1 539,4849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
10.0 mm
57,8977 Kč - 97,2919 Kč 5 Skladem
PG 9
6.0 mm
53,8119 Kč - 90,3972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
6.0 mm
141,565 Kč - 201,4786 Kč 4895 Skladem
PG 21
16.0 mm
10267677 637,2237 Kč - 1 071,7434 Kč 1 Skladem
M63
44.0 mm
305,9437 Kč - 597,3188 Kč 95 Skladem
M16
10.0 mm
85,8007 Kč - 144,7887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2
12.0 mm
353,4991 Kč - 353,4991 Kč 98 Skladem
M20
13.0 mm
1 901,7309 Kč - 2 176,8088 Kč 102 Skladem
M50
35.0 mm
  • z/ze 5
Vývodky kabelové 1/2 in 5.0 mm 9.0 mm mosaz přírodní

10267721

Cenové rozmezí
153,9817 Kč - 108,5443 Kč

Skladové zásoby
558 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    5.0 - 9.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
Vývodky kabelové PG 36 20.0 mm 26.0 mm mosaz přírodní

10267509

Cenové rozmezí
651,1665 Kč - 387,2678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    20.0 - 26.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové M12 přírodní

10267530

Cenové rozmezí
60,4435 Kč - 35,949 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    M12
Vývodky kabelové PG 42 32.0 mm 38.0 mm mosaz přírodní

10267516

Cenové rozmezí
782,9319 Kč - 465,3293 Kč

Skladové zásoby
690 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    32.0 - 38.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Vývodky kabelové PG 7 2.0 mm 5.0 mm mosaz přírodní

10267387

Cenové rozmezí
56,6426 Kč - 48,1226 Kč

Skladové zásoby
276 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 5.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
Vývodky kabelové PG11 3.0 mm 7.0 mm mosaz přírodní

10386293

Cenové rozmezí
153,7671 Kč - 107,9697 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    3.0 - 7.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
Vývodky kabelové M32 18.0 mm 25.0 mm mosaz přírodní

10267615

Cenové rozmezí
339,3726 Kč - 201,6799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    18.0 - 25.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Vývodky kabelové M40 16.0 mm 28.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304310

Cenové rozmezí
7 176,5055 Kč - 3 304,5101 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    16.0 - 28.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
Vývodky kabelové M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280

Cenové rozmezí
1 976,9063 Kč - 1 976,9063 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 13.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Vývodky kabelové M50 21.0 mm 35.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304327

Cenové rozmezí
10 423,4896 Kč - 4 799,8866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    21.0 - 35.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
Vývodky kabelové M25 9.0 mm 17.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304297

Cenové rozmezí
2 288,552 Kč - 2 288,552 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    9.0 - 17.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
Vývodky kabelové M16 4.5 mm 10.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304273

Cenové rozmezí
1 539,4849 Kč - 1 539,4849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.5 - 10.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
Vývodky kabelové PG 9 2.0 mm 6.0 mm mosaz přírodní

10267400

Cenové rozmezí
97,2919 Kč - 57,8977 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Vývodky kabelové M16 2.0 mm 6.0 mm mosaz přírodní

10267561

Cenové rozmezí
90,3972 Kč - 53,8119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    2.0 - 6.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
Vývodky kabelové PG 21 9.0 mm 16.0 mm mosaz přírodní

10267479

Cenové rozmezí
201,4786 Kč - 141,565 Kč

Skladové zásoby
4895 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    9.0 - 16.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
Vývodky kabelové M63 37.0 mm 44.0 mm mosaz přírodní

10267677

Cenové rozmezí
1 071,7434 Kč - 637,2237 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    37.0 - 44.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Vývodky kabelové ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm mosaz přírodní

10278260

Cenové rozmezí
597,3188 Kč - 305,9437 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Délka závitu
    5.0 mm
Vývodky kabelové 1/2 6.0 mm 12.0 mm mosaz přírodní

10267714

Cenové rozmezí
144,7887 Kč - 85,8007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    Standard
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    6.0 - 12.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
Vývodky kabelové ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm mosaz přírodní

10278277

Cenové rozmezí
353,4991 Kč - 353,4991 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Délka závitu
    6.0 mm
Vývodky kabelové ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm mosaz přírodní

10278314

Cenové rozmezí
2 176,8088 Kč - 1 901,7309 Kč

Skladové zásoby
102 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Typ vývodky
    ATEX
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Délka závitu
    9.0 mm