Čtvrtotáčkové zámky s pružinou jsou vyrobeny z polyamidu, který je z 30 % vyztužený skelným vláknem. Je to lehká alternativa k naší řadě čtvrtotáčkových zámků z tlakově lité slitiny zinku.
Tato řada nabízí výběr možností zamykání, včetně různých provedení hlavy: 5mm dvojitý bit, 8mm čtverec, 8mm trojúhelník a s drážkou.
Tyto zámky jsou dodávány s kovovou pojistnou maticí, ale plastovou pojistnou matici lze zakoupit samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ klíče | Délka úchytu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,8328 Kč - 83,3679 Kč | 80 Skladem |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||||
46,8328 Kč - 83,3679 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||||
55,2307 Kč - 83,3679 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Klíč s drážkou
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
46,8328 Kč - 83,3679 Kč | 2 Skladem |
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||||
46,8328 Kč - 83,3679 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
46,8328 Kč - 83,3679 Kč | 21 Skladem |
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
46,8328 Kč - 83,3679 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Klíč s drážkou
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||||
46,8328 Kč - 83,3679 Kč | 39 Skladem |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||||||||
46,8328 Kč - 83,3679 Kč | 92 Skladem |
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
46,8328 Kč - 83,3679 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Klíč s drážkou
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||||
46,8328 Kč - 83,3679 Kč | 21 Skladem |
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
46,8328 Kč - 83,3679 Kč | 325 Skladem |
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||||
50,6052 Kč - 78,3624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
46,8328 Kč - 83,3679 Kč | 357 Skladem |
Klíč s drážkou
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
46,8328 Kč - 83,3679 Kč | 20 Skladem |
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||||
46,8328 Kč - 83,3679 Kč | 18 Skladem |
Trojhranný klíč 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku