Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení jsou univerzální a mají nízkoprofilový kulatý tvar. Používají se k udržení dveří a panelů v zavřené poloze a k eliminaci hluku způsobeného vibracemi a pohybem panelu.
Větší přítlak umožňuje bezpečné uzavření tam, kde je vyžadováno krytí podle IP/NEMA. Byly testovány na vibrace a náraz podle normy DIN. Při otočení klíčem o 180 dojde k přítlaku jazýčku.
Teplotní odolnost od -50 do +80 C.
Produktová řada: SR5551
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka montážního otvoru | Maximální přítlak | Provedení | Výška pouzdra | Materiál jazýčku | Typ klíče | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 388,3463 Kč - 1 943,6848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Trojhranný klíč
|
||
1 950,869 Kč - 2 731,2166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Klíč čtyřhranný
|
||
1 388,3463 Kč - 1 943,6848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Klíč čtyřhranný
|
||
355,0503 Kč - 497,0704 Kč | 54 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel
|
Oboustranný klíč
|
||
1 388,3463 Kč - 1 943,6848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč
|
||
355,0503 Kč - 497,0704 Kč | 3 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Oboustranný klíč
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Oboustranný klíč 5,0 mm
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercový klíč 8,0 mm
|
|||
2 009,966 Kč - 2 813,9524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Klíč čtyřhranný
|
||
1 714,3975 Kč - 2 400,1566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Klíč s drážkou
|
||
1 388,3463 Kč - 1 943,6848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Klíč s drážkou
|
||
355,0503 Kč - 497,0704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Oboustranný klíč
|
||
355,0503 Kč - 497,0704 Kč | 77 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
1.26 in
32.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Oboustranný klíč
|
||
355,0503 Kč - 497,0704 Kč | 9 Skladem |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
univerzální
|
1.26 in
32.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Oboustranný klíč 3,0 mm
|
||
241,8022 Kč - 241,8022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
levé
|
0.866 in
22.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
Klíč s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.