Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací – rozpěrné

Skladem

Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.

Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.

Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.

  • Barvy: černá, šedá, přírodní a bílá.
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0, UL94 V-1 a UL94 V-2


Produktová řada: SR1963

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 93
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Koupit
7,1395 Kč - 9,5241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
černá
polyamid
2.0 mm
6.5 mm
4.0 - 6.5 mm
1,6594 Kč - 2,6494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
přírodní
polyamid
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
2,4542 Kč - 3,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
černá
polyamid
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
1,1113 Kč - 1,757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
černá
polyamid
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
2,0079 Kč - 3,1933 Kč 50 Skladem
6.0 mm
přírodní
polyamid
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
7,9344 Kč - 11,0022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
polyamid
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
5,1036 Kč - 7,0838 Kč 42500 Skladem
6.0 mm
přírodní
polyamid
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
8,548 Kč - 11,8249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
9,6635 Kč - 12,8847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
přírodní
polyamid
2.5 mm
18 mm
4.0 - 12.0 mm
6,0937 Kč - 8,4225 Kč 1000 Skladem
4.8 mm
přírodní
polyamid
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
2,6494 Kč - 4,1973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
černá
polyamid
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
1,0765 Kč - 1,7151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
černá
polyamid
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
9,6635 Kč - 12,8847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
černá
polyamid
2.5 mm
18 mm
4.0 - 12.0 mm
10,9464 Kč - 14,6138 Kč 34000 Skladem
6.4 mm
černá
polyamid
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
1,3875 Kč - 2,1893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
polyamid
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
1,3875 Kč - 2,1893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
černá
polyamid
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
5,1036 Kč - 7,0838 Kč 1000 Skladem
6.0 mm
černá
polyamid
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
1,1113 Kč - 1,757 Kč 36250 Skladem
3.5 mm
přírodní
polyamid
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
2,4542 Kč - 3,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
přírodní
polyamid
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
10,9464 Kč - 14,6138 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
polyamid
2.0 mm
11.0 mm
4.0 - 9.5 mm
  • z/ze 5
Nýty zatlačovací 5.0 mm 4.0 mm 6.5 mm polyamid černá

10183984

Cenové rozmezí
9,5241 Kč - 7,1395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.5 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 6.5 mm
  • Průměr hlavy
    6.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm polyamid přírodní

10066607

Cenové rozmezí
2,6494 Kč - 1,6594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.2 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Nýty zatlačovací 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm polyamid černá

10066652

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.8 mm
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 9.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
Nýty zatlačovací 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10066577

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,1113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.8 mm
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 5.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm polyamid přírodní

10066621

Cenové rozmezí
3,1933 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.5 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 8.0 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 1.6 mm 4.7 mm polyamid přírodní

10066461

Cenové rozmezí
11,0022 Kč - 7,9344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.4 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 4.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm polyamid přírodní

10066508

Cenové rozmezí
7,0838 Kč - 5,1036 Kč

Skladové zásoby
42500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 1.6 mm 4.7 mm polyamid černá

10066478

Cenové rozmezí
11,8249 Kč - 8,548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.4 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 4.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm polyamid přírodní

10066485

Cenové rozmezí
12,8847 Kč - 9,6635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.5 mm
  • Průměr otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 12.0 mm
  • Průměr hlavy
    18 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
Nýty zatlačovací 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm polyamid přírodní

10066447

Cenové rozmezí
8,4225 Kč - 6,0937 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 8.7 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
Nýty zatlačovací 3.6 mm 2.0 mm 5.5 mm polyamid černá

10183977

Cenové rozmezí
4,1973 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 5.5 mm
  • Průměr hlavy
    7.7 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm polyamid černá

10066553

Cenové rozmezí
1,7151 Kč - 1,0765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.7 mm
  • Průměr otvoru
    3.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 4.0 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm polyamid černá

10066492

Cenové rozmezí
12,8847 Kč - 9,6635 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.5 mm
  • Průměr otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 12.0 mm
  • Průměr hlavy
    18 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 4.0 mm 9.5 mm polyamid černá

10066539

Cenové rozmezí
14,6138 Kč - 10,9464 Kč

Skladové zásoby
34000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 9.5 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm polyamid přírodní

10066584

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 1,3875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.9 mm
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm polyamid černá

10066591

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 1,3875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.9 mm
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm polyamid černá

10066515

Cenové rozmezí
7,0838 Kč - 5,1036 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm polyamid přírodní

10066560

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,1113 Kč

Skladové zásoby
36250 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.8 mm
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 5.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
Nýty zatlačovací 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm polyamid přírodní

10066645

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 2,4542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.8 mm
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 9.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
Nýty zatlačovací 6.4 mm 4.0 mm 9.5 mm polyamid přírodní

10066522

Cenové rozmezí
14,6138 Kč - 10,9464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    12.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 9.5 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm