Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(6 Počet produktových řad)
Tyto dvojité univerzální klouby jsou mechanické komponenty, které spojují dva jednoduché klouby a tolerují ještě větší úhlové odchylky mezi tyčemi. Jejich jedinečná konstrukce umožňuje hladký a efektivní převod kroutivé síly na delší vzdálenosti a s výraznějšími úhly.
Dokáží převádět sílu hladce a efektivně, i když dvě spojené tyče nejsou přesně zarovnané. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí spolehlivý výkon i v drsných podmínkách.
Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí vhodného nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.
Tyto dvojité univerzální klouby s neopracovanými konci jsou mechanické komponenty, které se používají tam, kde je vyžadován značný úhel ohybu nebo kde je mezi dvěma tyčemi značná odchylka. Jejich jedinečná konstrukce z nich činí ideální řešení pro náročné projekty, které vyžadují vysoký točivý moment, odolnost vůči opotřebení a toleranci výrazných úhlových odchylek.
Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí dlouhodobou životnost i v náročných podmínkách. U ložiskových kloubů je maximální rychlost otáček 1000 rpm.
Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký pohyb. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí vhodného nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.
Tyto jednoduché univerzální klouby se používají tam, kde je mezi nezarovnanými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Umožňují převod kroutivé síly a otáčení mezi dvěma tyčemi, které nejsou zarovnané, přičemž kompenzují uhlové odsazení.
Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček je navíc u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí jednotný výkon i v drsných podmínkách.
Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu. Na požádání je možné poskytnout i verzi s otvory se zámkem nebo čtvercovými otvory. Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.
Tyto jednoduché univerzální klouby s neopracovanými konci se používají tam, kde je mezi pevnými a hladkými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Poskytují pevný a spolehlivý spoj, takže jsou vhodné i do náročného prostředí.
Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu mezi dvěma nezarovnanými tyčemi, přičemž tolerují mírné odchylky, maximální rychlost otáček je 1000 rpm. Jsou určeny pro zajištění hladkého a spolehlivého otáčení při minimálním tření a opotřebení.
Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Často se používají u hnacích hřídelí automobilů, průmyslových strojů a v systémech řízení.
Tyto teleskopické univerzální klouby kombinují funkce univerzálního kloubu a teleskopické hřídele. Jsou tvořeny dvěma vidlicemi, které jsou spojené teleskopickou tyčí, což umožňuje úhlový pohyb a kompenzuje různé délky. To umožňuje rozpínání a stahování kloubu pro různé vzdálenosti mezi spojenými komponenty.
Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček by u univerzálních kloubů neměla překročit 1000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí spolehlivý výkon i v drsných podmínkách.
Mají maximální úhel ohybu 45 na kloub. Montáž i demontáž pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.
Tyto měchy se používají tam, kde je vyžadována flexibilita, těsnění a ochrana. Používají se s klouby a jsou dostupné také pro dvojité klouby. Jsou navrženy tak, aby se rozpínaly a stahovaly v reakci na změnu pohybu a tlaku.
Tolerují teplotní roztažnost, vibrace, úhlové odchylky a další proměnné faktory, které by mohly způsobit namáhání nebo poškození spojených částí. Chrání před prachem, špínou, vlhkem a dalším znečištěním a prodlužují tak životnost. Lze je naplnit mazivem pro dlouhodobé promazávání ložisek.
Oba konce svažte stahovacími pásky (nejsou součástí balení). Běžně se používají v automobilovém průmyslu, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a ve výrobním průmyslu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku