Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

RoHS montáž zatlačením Nasazovací nasazovací

 (20 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Chrániče Banjo

Řada ochranných krytek navržených pro spojky Banjo Union. Poskytují vnější montážní kryt během skladování a přepravy, aby chránily spojku před vnikáním nečistot. Náš sortiment je dostupný ve dvou materiálových variantách: měkčený polyvinylchlorid (PVC) a vysokohustotní polyethylen.

Varianty z měkčeného PVC poskytují skutečnou přiléhavost, jež nabízí optimální ochranu. Pružný materiál umožňuje rychlé nasazení a sejmutí, čemuž napomáhá pohodlné poutko.

Tvrdší materiál našich variant z HDPE umožňuje rychlou aplikaci jednoduchým zacvaknutím krytky na místo pro bezpečné uchycení. Jsou vhodné pro teploty v rozmezí minimálně -30 až maximálně +80 stupňů Celsia.

  • Materiály: měkčené PVC a HDPE
  • Barvy: červená a žlutá
  • Odpovídají normě pro hydraulické spojky Banjo Union DIN 7642 B/E


Series Code: SR1071, SRF0005

Ferule kulaté – kónické

Kónické pouzdrové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

Materiál: PVC, polyamid (PA) Barva: bílá, černá, přírodní

Series Code: SR1520, SRF0071, SRF0069

Ferule kulaté – standardní

Standardní pouzdové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

  • Materiál: PVC, LDPE, polyamid (PA)
  • Barva: bílá, černá, přírodní


Series Code: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Odtrhávací krytky Tear Tab jsou standardním hotovým řešením, které vám umožní splnit požadavky vašich zákazníků bez příliš častých časových prodlev.

Odtrhávací krytky jsou rychle nasaditelné a uvolnitelné uzávěry. Jako rychlé řešení je lze snadno nasadit a odstranit v řadě aplikací, včetně: hydraulických šroubení a různých vedení, jako jsou ta, která vedouoleje a jiné kapaliny ve vozidlech a strojích. Díky tomu jsou ideální volbou pro obor výroby speciálních vozidel a dalších automobilových a průmyslových výrobních sektorů.

Odtrhávací krytky také pomáhají při ochraně konců trubek během přepravy a skladování. Chrání díly před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými formami znečištění. Tyto uzávěry jsou vysoce univerzální a ideální pro řadu aplikací a různé závity, včetně: BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.

Tyto krytky jsou vyrobeny z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a mají jednoduché odtrhávací poutko pro rychlé uvolnění a rychlé odstranění. Snadné sejmutí odtrhávacích krytek z hydraulického šroubení urychluje proces demontáže. Pouhým zatažením za poutko se víčko otevře a odtrhne.

LDPE je pevný a pružný materiál. Poskytuje mnoho výhod jako mají krytky z PVC, jako je integrita a čistota.

  • Barvy: modrá, přírodní a žlutá
  • V souladu s RoHS


Series Code: SR1022, SR1033

Krytky Unicap

Unicap Cover Caps and washers are designed to conceal and protect exposed screws or bolt heads for aesthetic or safety reasons. These caps and washers are resistant to corrosion, abrasion, and impact due to their material, offering long-lasting protection and durability.

In addition, they protect against dirt and are easy to install and remove by push fit. Available in both low profile and high profile. Used in construction, furniture and appliances.

Please note that in this product range you will find caps and washers which are sold separately and you will need to order both items.

  • Material: PP, HDPE, LDPE
  • Colour: Grey, Silver, Black, White, Natural, Flint, Brown, Stone, Beige, Gold, Orange


Series Code: SR1801

Krytky a zátky kónické – standardní

Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.

Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.

  • Umožňují zakrýt různé velikosti vnitřních a vnějších průměrů.
  • Chrání závitové i hladké potrubí, porty a přístupové body před poškozením, prachem, vlhkem, nečistotami a korozí.
  • Používají se v hydraulických systémech, automobilových komponentech nebo ve zdravotnické technice.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, modrá, černá, čirý, žlutá Produktová řada: SR1000, SR1111, SRF0020

Krytky flexi – standardní, ukončovací

Naše řada flexibilních ukončovacích krytek se dodává v různých velikostech, které jsou vhodné pro závity metrické, BSP a UNF. Tyto flexibilní krytky jsou odolné, takže jsou ideální volbou pro mnoho použití.

Díky atraktivnímu vinylovému vzhledu jsou vhodné zejména jako dokončovací prvky. Díky své univerzálnosti mají široké možnosti použití včetně ochrany závitů, ochrany před vnikem vlhka a nečistot, barevného kódování konce čepů a trubek nebo maskování během lakování či pokovování.

Měkčené PVC (90 Shore) odolává vysokým provozním teplotám a natáhne se až o 15 % více, než je výrobní průměr. PVC vyrobený podle speciální receptury není ovlivněn počasím, oxidací, oleji ani vlhkostí. Tyto extrémně poddajné krytky poskytují vynikající chemickou odolnost. Lze je také přilepit k dalším předmětům z PVC.

Jsou úsporným řešením pro jednorázové použití.

  • Materiál: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Barva: žlutá
  • Povrch: lesklý


Series Code: SR1044

Krytky flexi – vinylové

Rychlonasazovací kulaté vinylové koncové krytky jsou univerzálním a praktickým řešením, které slouží pro zakrytí různých válcových profilů a také jako atraktivní dokončovací prvek.

Navrženy tak, aby bezpečně chránily konce kulatých a oválných profilů, závitových tyčí nebo trubek. Nabízí ochranu a odolnost vůči nárazu, oděru a opotřebení.

Díky lesklému a atraktivnímu povrchu je tato krytka ideální jako dekorativní ukončovací krytka. Zároveň působí jako ochranná bariéra proti vlhku, prachu a dalším nečistotám.

Materiál: PVC Barva: černá, červená

Series Code: SR1044

Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Snadno odstranitelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu pro koncové profily špiček, jako jsou tyče, trubky a roury během výrobního procesu. Typické aplikace zahrnují: eloxování, tryskání, práškový nástřik, elektroforetické povlakování, pokovování a univerzální lakovací linky.

Tato řada má několik stylových variant, včetně řady s přírubovým designem a vnitřním těsněním, které zajišťuje bezpečné uchycení, nebo varianty, které obsahují ergonomické poutko pro snadnější sejmutí.

Tyto krytky se snadno nasazují: aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, rozměr vnitřního průměru by měl být přibližně o 10 procent menší než vnější průměr maskovaného dílu.

Náš sortiment je dostupný v různých materiálových variantách s různými výhodnými vlastnostmi. Silikon je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotní a chemickou odolností. EPDM je ekonomičtější varianta materiálu s nižší tepelnou odolností. Silikonové i EPDM varianty lze použít vícekrát. Zatímco měkčené PVC je ekonomičtější řešení s chemickou odolností, sníženou tepelnou odolností a je pro jednorázové použití.

  • Materiály: silikonová pryž 600F (316C) EPDM 425F (218C) a měkčený polyvinylchlorid (PVC) 425F (218C)
  • Barvy: přírodní, černá a žlutá
  • Tvrdost: Tvrdoměr (Shore A) 55 + 5 a 85 +/–2


Series Code: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Krytky na inbusové šrouby

Naše plastové krytky na ochranu inbusových šroubů jsou k dostání v různých tvarech a materiálech pro různé účely. Nejčastěji se používají uvnitř UPS boxů, kde vysokonapěťové kabely procházejí v blízkosti kovových šroubů, především v těsných prostorech. Krytky se používají z důvodu zabránění interference, kdy šroub musí být izolován. Tyto krytky rovněž chrání před prachem a špínou. Náš sortiment zahrnuje šedé, bílé a černé provedení ze silikonu a nízkohustotního polyethylenu.

Series Code: SR1628, SR1813

Krytky na konce trubek - standardní

Standardní víčka na konce trubek mají všestranné využití k zakrytí konců trubek během přepravy, lakování nebo jako dokončovací prvek. Tato víčka z LDPE lze použít na trubky, roury nebo tyče. Jsou k dostání v červené nebo přírodní barvě a ve třech různých provedeních. Delší víčka jsou ideální na delší aplikace. Tato víčka lze snadno nasadit i sejmout a lze je používat opakovaně.

Series Code: SRF0068

Krytky na podložkách

Krytky na podložkách jsou k dostání v různých materiálech a barvách. Tyto odolné krytky jsou určeny k zakrytí hlav šroubů a ideální pro svůj atraktivní vzhled. Slouží také jako ochranný prvek bránící usazování nečistot.

Series Code: SR1811, SR1889

Krytky ochranné – na hřídele

Ochranné krytky na hřídele se používají k ochraně a maskování hnacího hřídele a okolních ložisek před olejem a řadou chemikálií.

K dispozici v sortimentu materiálů: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a měkčený polyvinylchlorid (PVC). Varianta z PVC také poskytuje odolnost proti odtržení a roztržení.

Náš sortiment vyhovuje normám DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775.

  • Materiály: LDP a měkčené PVC
  • Barva: žlutá


Series Code: SR1079

Krytky ukončovací

Ukončovací krytky jsou univerzální krytky s všestranným použitím. Jsou ideálním řešením pro prezentaci výrobků díky svému elegantnímu a úhlednému vzhledu. Navíc nabízejí ochranu výrobku před poškozením a vnikem nečistot.

Tato řada nabízí různé flexibilní a odolné materiály, díky nimž jsou tyto krytky odolným řešením pro každý projekt. Snadno a rychle se nasadí.

  • Materiály: PVC a elastomer termoplastický (TPE)
  • Možnosti povrchové úpravy: lesklý a matný
  • Barvy: černá a bílá
  • V souladu s RoHS.


Series Code: SR1506, SR1500, SR1501

Krytky ukončovací – čtvercové – pro vysokou zátěž

Vysoce odolné čtvercové koncové krytky jsou ideálním dokončovacím produktem pro výrobky z profilů. Jsou pružné, snadno se nasazují a mají atraktivní lesklý povrch. Materiál je pružný a umožňuje snadné nasazení. Je také navržen tak, aby zajišťoval spolehlivé a takřka vzduchotěsné usazení a chránil profily před hlínou, prachem a jinými nečistotami. Rychlá a snadná montáž a demontáž z profilů a noh stolů.

  • Materiál: PVC
  • Barva: černá


Series Code: SR1523

Krytky vinylové – vysokoteplotní – s úchytem

Vysokoteplotní pružné krytky s ergonomickým designem a vytahovacím poutkem pro snadné nasazení a sejmutí. Vhodné pro použití na závitové nebo hladké aplikace.

Tato jedinečná konstrukce se hodí pro řadu aplikací a závitů včetně metrických, UNF a BSP. Tato řada zahrnuje i varianty se šestihrannou konstrukcí.

  • Provedení s úchytem.
  • Jedinečný design umožňuje, aby každá krytka pasovala do široké škály průměrů.
  • Snadné nasazení i vyjmutí.
Materiál: PVC měkčené Barva: žlutá Produktová řada: SR1072

Zátky do papírových tubusů a konců trubek

Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.

Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.

Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.

  • Poskytují těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí.
  • Používají se ve stavebnictví, instalatérství a výrobním průmyslu.
  • Poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, polyethylen Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SRSTPI, SR1601, SR6461

Zátky k nasunutí a pootočení

Tyto zatlačovací zátky jsou určeny k usnadnění montáže a demontáže komponentu. Chrání otvor před vnikem kontaminantů, jako je špína, prach a nečistoty.

Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné přilnutí. Středový úchyt v horní části poskytuje pevný úchop pro utažení a sejmutí. Sortiment je vhodný pro hadicové spojky s metrickými, BSP a UNF závity.

Každou zátku lze použít hned pro několik velikostí a typů závitů

  • Snadná montáž i demontáž zatlačením, jedním pootočením získáte spolehlivé a těsné uchycení.
  • V horní části mají středový úchop, který poskytuje pevný úchop pro utažení i demontáž.
  • Provedení pro metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá, modrá Produktová řada: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Zátky zatlačovací

Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.

Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.

Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.

  • Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů.
  • Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
  • Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, bílá, černá Produktová řada: SR1011