Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(87 Počet produktových řad)
Zatlačovací dorazy lze použít v různých situacích jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Zatlačovací dřík drží doraz pevně na místě, aby mohl chránit podkladový povrch.
Produktová řada: SR5807
Lze je použít jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Konstrukce drží nožičku pevně na místě, aby mohla chránit podkladový povrch.
Produktová řada: SR5795
Závitové zátky je možné použít pro uchycení vyrovnávacích nožiček, dorazů či koleček pro malá zařízení. Materiál závitu i základny je odolný a vhodný do náročných prostředí. Nekoroduje.
Produktová řada: SR5804
Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malé spotřebiče a další maloobchodní zboží. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.
Produktová řada: SR1590
Tato řada držáků a krytů pojistek poskytuje nejlepší izolaci pro citlivé komponenty ochrany elektrického obvodu. Konstrukce z tvrzeného PVC je robustnějším řešením, které ochrání křehké skleněné pojistky před nárazem.
Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Tři různé typy: standardní, rozpěrné a s těsněním.
Produktová řada: SR2762
Kluzáky s nastavitelným sklonem vyrobené z černého polypropylenu (PP) s pozinkovaným kloubem i závitem. Tyto kloubové kluzáky se hodí do šikmých instalací a mohou být výškově seřízeny pro použití na nerovném povrchu.
Vhodné k použití se závitovými zátkami.
Nastavitelné kluzáky s hladkou základnou.
Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5769
Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.
Široký výběr pojezdových koleček pro různá použití ve spoustě odvětví. Naše kolečka jsou dostupná v provedení z polyamidu, polyuretanu, pryže a termoplastu. Velký výběr barev včetně červené, modré, šedé, černé a bílé – v různých velikostech a s různou nosností.
Produktová řada: SR5629
Sortiment montážního příslušenství pro pojezdová kolečka zahrnuje montážní desky, pouzdra, narážecí a závitové čepy. Pro kolečka se slepým montážním otvorem. Vyberte si podle požadovaného způsobu upevnění a velikosti montážního otvoru. Provedení z různých materiálů vhodná pro nejrůznější využití.
Ideální volba pro potravinářský průmysl a hotely a pohostinství, kde jsou kolečka využívána na zařízení, jako jsou servírovací vozíky, trouby a další přenosné kuchyňské zařízení, odpadkové koše, kuchyňské skříně, úložné police a další. Náš sortiment zahrnuje běhouny z materiálů, jako je polyuretan nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5621
Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5606
Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5616
Naše multifunkční vyrovnávací kolečka jsou ideální volbou pro stroje, skříně, přenosné zařízení a přepravu. Pro velké zatížení, jednoduchý posun a najetí do pozice jednou rukou. Kolečko je vyrobeno z černého polyamidu a má vidlici z hliníku. Různá provedení, nosnost až do 1500 kg.
Produktová řada: SR5694
Náš sortiment držáků a krytů pojistek je rychlým a jednoduchým řešením k zajištění potřebné izolace a ochrany elektrického obvodu. Konstrukce z měkčeného PVC poskytuje při montáži potřebnou pružnost.
Tato řada držáků a krytů pojistek poskytuje nejlepší izolaci pro citlivé komponenty ochrany elektrického obvodu. Konstrukce z tvrzeného PVC je robustnějším řešením, které ochrání křehké skleněné pojistky před nárazem.
Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží ke svislé montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.
Produktová řada: SRVMCGN
Vodicí lišty ke kartám se používají pro uchycení desek s plošnými spoji v omezeném prostoru, například v rámových systémech. Vodicí lišty slouží k vodorovné montáži desek plošných spojů do zařízení. Různý způsob montáže a uchycení.
Produktová řada: SRRN
Silentbloky pohlcují nárazy, snižují hlučnost a mají vysokou přilnavost k podlaze. Tyto bloky jsou ideální jako nožičky pro stroje a dopravníky.
Šroubovací dorazy s vnějším závitem je možné použít jako vyrovnávací nožičky nebo dorazy pro malá zařízení. Materiál závitu i základny je odolný a vhodný do náročných prostředí. Nekoroduje.
Stavitelné nožičky umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové skříně a podobná zařízení.
Nožičky se zacvakávacím čepem mají hřibovitý tvar a jsou atraktivní volbou namísto standardních koleček nebo nožiček. Po zasunutí do noh nebo základny umožňují v případě potřeby snadné a hladké přesouvání nábytku. Nabízejí větší stabilitu než kolečka, která se mohou posouvat sem a tam, zejména na dlažbě nebo laminátovém povrchu.
Náš sortiment nožiček se zacvakávacím čepem zahrnuje základnu z černého polyamidu (PA) nebo nožičku a čep z pozinkované oceli. Díky narážecím čepům je montáž rychlá a hladká základna z polyamidu umožňuje snadné posouvání.
Lze si vybrat ze šesti typů pro různá použití. Typ 4 má dutou základnu.
Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z nerezavějící oceli AISI 304 a základnu z černého polyamidu (PA), maximální úhel vychýlení 30. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.