Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Kov Stroje a zařízení Montážní příslušenství pro desky plošných spojů

 (25 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Kluzáky kloubové - s nastavitelným sklonem

Kluzáky s nastavitelným sklonem vyrobené z černého polypropylenu (PP) s pozinkovaným kloubem i závitem. Tyto kloubové kluzáky se hodí do šikmých instalací a mohou být výškově seřízeny pro použití na nerovném povrchu.

Vhodné k použití se závitovými zátkami.

  • Velikosti závitů: M6, M8 a M10.

Kluzáky nastavitelné – s hladkou základnou

Nastavitelné kluzáky s hladkou základnou.

Kolečka nábytková a kancelářská

Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5769

Kolečka odolná vysokým teplotám

Kolečka odolná proti vysokým teplotám jsou ideální pro zařízení jako pekárenské trouby a tam, kde lze očekávat vysoké teploty, například průmyslové pece a autoklávy. A další použití, kde je vyžadována odolnost vůči vysokým teplotám. Náš sortiment obsahuje kolečka s otvorem na šroub a s pevnou či otočnou montážní deskou. Jsou k dostání v různých barvách, provedeních a materiálech, např. termoplastu, nerezavějící oceli nebo pryže. K dispozici jsou různé nosnosti a velikosti.

Kolečka pojezdová – montážní příslušenství

Sortiment montážního příslušenství pro pojezdová kolečka zahrnuje montážní desky, pouzdra, narážecí a závitové čepy. Pro kolečka se slepým montážním otvorem. Vyberte si podle požadovaného způsobu upevnění a velikosti montážního otvoru. Provedení z různých materiálů vhodná pro nejrůznější využití.

Kolečka pro gastronomii

Ideální volba pro potravinářský průmysl a hotely a pohostinství, kde jsou kolečka využívána na zařízení, jako jsou servírovací vozíky, trouby a další přenosné kuchyňské zařízení, odpadkové koše, kuchyňské skříně, úložné police a další. Náš sortiment zahrnuje běhouny z materiálů, jako je polyuretan nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5621

Kolečka pro zdravotnické přístroje

Kolečka jsou ve zdravotnictví nezbytná pro přesun zdravotnických přístrojů v nemocnicích, domech s pečovatelskou službou, laboratořích atd. Při vstupu do jakéhokoli zdravotnického zařízení uvidíte přenosná vybavení, jako jsou monitorovací zařízení, ventilátory, lůžka, vozíky, zvedáky, invalidní vozíky a další, všechna vybavena pojezdovými kolečky. Náš rozsáhlý sortiment obsahuje různé typy koleček včetně koleček Levina, Linea, dvojitých, s otočnou nebo pevnou deskou a dalších. Tato kolečka jsou k dostání v různých barvách a materiálech, jako je polyuretan, pozinkovaná ocel nebo polyamid. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5606

Kolečka přístrojová

Průmyslová kolečka jsou vhodná pro velké zatížení např. v automobilovém průmyslu, strojírenství a dalších průmyslových oborech. Tato kolečka jsou navržena předně pro velké zatížení a pravděpodobně budou použita u přepravních vozíků, úložných držácích, údržbu zařízení, plošinových vozíků atd. Naše nabídka koleček zahrnuje provedení s otvorem na šroub, se závitovým čepem, pevnou nebo otočnou montážní deskou. Jsou vyrobena v různých barvách a materiálech, např. pryže, polyamidu, litiny a polyuretanu. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.

Produktová řada: SR5616

Kolečka vyrovnávací

Naše multifunkční vyrovnávací kolečka jsou ideální volbou pro stroje, skříně, přenosné zařízení a přepravu. Pro velké zatížení, jednoduchý posun a najetí do pozice jednou rukou. Kolečko je vyrobeno z černého polyamidu a má vidlici z hliníku. Různá provedení, nosnost až do 1500 kg.

Produktová řada: SR5694

Nohy antivibrační - pro vysoké zatížení

Silentbloky pohlcují nárazy, snižují hlučnost a mají vysokou přilnavost k podlaze. Tyto bloky jsou ideální jako nožičky pro stroje a dopravníky.

Nožičky rektifikační

Stavitelné nožičky umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové skříně a podobná zařízení.

Nožičky stavitelné – kloubové – z nerezavějící oceli

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z nerezavějící oceli AISI 304 a základnu z černého polyamidu (PA), maximální úhel vychýlení 30. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu.

Nožičky stavitelné – nečleněné

Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Nožičky stavitelné – nečleněné – standardní

Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Produktová řada: SR5439

Nožičky stavitelné – pro stroje – Premium

Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.

Nožičky stavitelné – pro stroje – standardní

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

Produktová řada: SR1545

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Nožičky stavitelné – s otočnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s čepem a otočnou plastovou základnou s kloubem se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a podstava s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

Produktová řada: SR1569

Nožičky stavitelné – s otvory pro šrouby – nízkoprofilové

Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.

Nožičky stavitelné – s pevnou kovovou základnou

Vyrovnávací nožičky s pevnou kovovou základnou jsou hospodárným řešením pro menší zatížení. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.

Nožičky stavitelné – s pevnou plastovou základnou

Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.

Rozpěrky – válcové – izolační

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Produktová řada: SR2797

Rozpěrky – šestihranné – izolační

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Rozpěrky – šestihranné, bez zápichu

Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku

Sloupky distanční

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702