Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(82 Počet produktových řad)
Páska Duraco ATG umožňuje rychlou a jednoduchou aplikaci pomocí aplikátoru. Specifikace: lepidlo: akrylové se skelným podkladem. Teplota při aplikaci: 18 až 38C. Provozní teplota: -30 až 110C. Použití: plakáty, lehká grafika, uchycení fotografií, uchycení poutačů, pořadače, spojování, průmyslová výroba.
Duraco High Bond® jsou vysoce kvalitní pásky s akrylovým lepidlem pěnovým nosičem, které jsou vhodné pro širokou řadu použití. Velmi silné lepidlo na bázi akrylu, výborné pro slepování rozdílných kovů. Vysoká odolnost vůči změnám teploty. Jsou dostupné ve třech provedeních: čiré, bílé a šedé. Čiré provedení je ideální k lepení na průhledný akryl a sklo. Specifikace: Lepidlo: permanentní akrylové s pěnovým nosičem. Provozní teplota: -29 až 149C. Použití. Spojovací a upevňovací prvek pro stroje a zařízení. Neviditelné spojení dekorativních panelů. LCD displeje, montáž elektroniky, skříně datových zařízení. Neviditelné uchycení plakátů a instalace cedulí. pomocný fixační prvek při kompletaci a montáži topných a ventilačních jednotek.
Duraco High Bond® jsou vysoce kvalitní pásky s akrylovým lepidlem pěnovým nosičem, které jsou vhodné pro širokou řadu použití. Velmi silné lepidlo na bázi akrylu, výborné pro slepování rozdílných kovů. Vysoká odolnost vůči změnám teploty. Jsou dostupné ve třech provedeních: čiré, bílé a šedé. Čiré provedení je ideální k lepení na průhledný akryl a sklo. Předem nařezané kousky usnadňují lepení – stačí sloupnout krycí vrstvu a nalepit. Specifikace: Lepidlo: permanentní akrylové s pěnovým nosičem. Provozní teplota: transparentní: -29 až 149C bílé: -29 až 115C šedé: -29 až 115C; Použití: zařízení: nahrazuje mechanické upevňovací prvky u domácích a průmyslových spotřebičů. Neviditelné spojení dekorativních panelů. LCD displeje, montáž elektroniky, skříně datových zařízení. Neviditelné uchycení plakátů a instalace cedulí. pomocný fixační prvek při kompletaci a montáži topných a ventilačních jednotek.
Samolepicí pečeti jsou čiré disky s lepidlem na bázi akrylu. Provedení s permanentním nebo odnímatelným lepidlem.
Tyto hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z PVC (polyvinylchloridu) a jsou vhodné tam, kde je nutná elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Tato produktová řada je k dostání ve světle šedé barvě a různých velikostech.
Naše široká škála navlékacích rukojetí je vhodná pro různé aplikace. K dispozici jsou různé typy rukojetí, včetně rukojetí s tvarování pro prsty, které jsou ideální pro aplikace vyžadující silný úchop prsty. Tato rozsáhlá řada obsahuje také rukojeti hladké, které jsou bez úchytů na prsty, rukojeti dlouhé a oboustranné a také rukojeť ergonomicky tvarovanou do dlaně.
Většina našeho sortimentu je vyrobena z černého polyvinylchloridu (PVC), ale máme také variantu vyrobenou z měkčeného PVC, který je svým vzhledem bílý. PVC těží z vysoké rázové houževnatosti, má nižší teplotní odolnost a je také méně odolný vůči chemikáliím. Snadno uchopitelné možnosti dlaňové rukojeti jsou dány výrobou z technopolymeru na bázi černého zesíleného polyamidu (PA). Tento materiál ze skelných vláken je extrémně pevný a odolný.
Tyto pružné a odolné materiály vyhovují standardním velikostem tyčí a lze je použít na ruční vozíky, děrné lisy, nástroje a mnoho dalších zařízení a typů aplikací.
Vertikální rychloupínače mají velkou upínací sílu a přitom zabírají pouze malý prostor. Ergonomická rukojeť potažená vinylem zvyšuje uživatelský komfort. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi.
Rychloupínače s posuvnou tyčí přidržují materiál pomocí pístového mechanismu, který zajišťuje přímý posuv. Nízký profil pro použití v místech s omezenou výškou.
Horizontální ruční rychloupínače mají konstrukci s nízkou výškou a ergonomickou rukojeť potaženou vinylem. Všechny díly jsou pozinkovány, aby odolávaly korozi. Rukojeť a upínací část se pohybují v navzájem opačných směrech a zajišťují pevné uchycení.
Samolepicí kabelové svorky jsou určeny k bezpečnému uchycení kabelů, vodičů a tyčí. Jsou vybaveny pružným ramenem, které se ohýbá kolem kabelového svazku. Lze je snadno připevnit k různým povrchům, včetně stěn, stropů a podlah, aniž by bylo nutné použít speciální nástroje nebo vybavení.
Jsou odolné, lehké a snadno se používají. Používají se v automobilovém, zdravotnickém a elektrotechnickém průmyslu a pro kancelářské vybavení.
Samolepicí část výrobku má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunečního světla.
Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Sedm provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Velmi snadné vložení i vyjmutí kabelového svazku. Různé velikosti pro různé průměry kabelových svazků. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Samolepicí svorky ve tvaru U se používají k bezpečnému uchycení a zajištění svazků na deskách či v jiném omezeném prostoru, například v rozích a podél hran. Jsou ideální k uchycení kabelů, vodičů a jiných malých předmětů k povrchu.
Díky samolepicí zadní straně je jejich uchycení snadné bez nutnosti vrtání nebo použití jiného typu konstrukčních prvků.
Rychlá a jednoduchá montáž. Díky samolepicí základně není třeba spojovací materiálu. Svorka pevně uchytí kabel, lze ji však opětovně otevřít. V různých provedeních, barvách a materiálech Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Čtyři provedení pro různé průměry kabelových svazků. Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Vyrobeno z šedého PVC s třídou hořlavosti UL94 V0 Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Zacvakávací provedení svorky zajistí kabel bezpečně uvnitř. Dvě provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z šedého PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Atraktivní vzhled díky čirému materiálu. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. K dostání v pěti velikostech pro různé průměry kabelových svazků Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Rychlá a snadná montáž pomocí samolepicí základny s lepidlem na bázi kaučuku. Pevné uchycení kabelového svazku, příchytku lze v případě opětovně otevřít. Vyrobeno z šedého PVC s třídou hořlavosti UL94 V-0 Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Pro uchycení až tří vodičů, například u klimatizace. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Vyrobeno z šedého PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Kabelové příchytky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabelů pro řadu průmyslových oborů. Samolepicí základna pro rychlou a jednoduchou montáž Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Šroubovací kabelové svorky jsou ideální k uchycení kabelových svazků. Tvar písmene U umožňuje rychlé vložení i vyjmutí kabelů nebo hadic.
Pružné ocelové svorky s vinylovým potahem zaručují spolehlivé a rychlé uchycení kabelů. Jsou ideální pro výrobu elektrických zařízení.
Ideální pro ploché kabely. Samolepicí základna pro rychlou a jednoduchou montáž. Pevné uchycení z obou stran kabelu.
Pro ploché nebo páskové kabely jsou ideální ploché kabelové svorky a nalepovací PVC svorky nabízejí bezpečné upevnění s jednoduchou instalací díky lepicí základně. Jedná se o horní zamykání pro větší stabilitu kabelu. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Supplied in rolls of 20 metres.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C.Materiál: PVCBarva: černá, bílá, šedáNorma hořlavosti materiálu:
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.