Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(11 Počet produktových řad)
Odlehčovací průchodky na optická vlákna chrání dráty a optické kabely před drsnými okraji otvorů panelu během instalace a používání. Velmi snadná instalace – nejsou potřeba žádné nástroje.
Tyto průchodky poskytují dodatečnou ochranu 900mikronovému vláknu a zároveň vedou kabely a dráty otvorem. Také omezují úhel ohybu optického kabelu, což může pomoci snížit ztráty signálu. Tady je obrovská úspora času a nákladů.
Tato řada skrytých závěsů k přišroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří. Vhodné pro pro levé i pravé dveře.
Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.
Průchodky Snub jsou otevřené pro uložení kabelů, drátů a hadiček. Po instalaci do otvoru v panelu se průchodka pevně uzavře.
Tento odolný materiál poskytuje izolaci a mírné odlehčení od tahu a zároveň pomáhá chránit uložené vodiče a kabely před neopracovanými hranami.
Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.
Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.
Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.
Odlehčovací vývodky jsou určeny k ochraně opláštěných i holých optických vláken při průchodu otvory v panelu. Nylonové tělo se přichytí přímo na panel a opláštěný kabel se protáhne středním otvorem. Vyrobeno z černého nylonu s třídou hořlavosti UL94 V-0.
Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.
Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.
Montáži i demontáž nevyžaduje použití nástrojů. Zacvakávací a snadno montovatelné kabelové vývodky zajišťují bezpečné, vodě a prachu odolné utěsnění vstupu kabelu, navíc brání překroucení nebo vytržení kabelu.
Vyrobeno z polyamidu 6; Barvy: světle šedá, černá; Závity metrické a PG; Třída ochrany IP-68
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.