Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

nýty spínací Šrouby

 (74 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Desky tlumicí

Tlumicí desky jsou vyrobeny z přírodního polyethylenu HD a jsou ideální pro odlehčení vodičů.

Expanzní nýty

Expanzní nýty se používají pro upevnění a spojování více panelů. Náš sortiment má k dispozici výběr ze dvou materiálů: K-Resin a polypropylen (PP).

Varianty z K-Resinu jsou barevně čiré. Tento materiál těží z vysoké odolnosti proti nárazu, tuhosti a vynikající čirosti a lesku. Díky tomu je dobrou volbou pro povrchově upravené výrobky. K-Resin je dobrou volbou pro řadu aplikací, včetně lékařských a zobrazovacích komponent.

Varianty z PP jsou k dispozici v černé a bílé barvě. Tento materiál má dobrou teplotní stabilitu a je odolný vůči většině kyselin a zásad. PP je dobrou volbou pro elektronické aplikace nebo obalovou techniku.

Materiály: K-Resin a polypropylen (PP) Barvy: černá, čirá a bílá

Klíče inbusové a torx – ve tvaru S

Těmto klíčům se také říká inbus nebo šestihranný klíč. Mívají podobu šestihranné tyčinky ohnuté do pravého úhlu a některé sady obsahují různé velikosti rovných tyčinek, které se vsadí do rukojeti. Inbusy se používají k utažení a uvolnění šroubů s hlavou s vnitřním šestihranem.

Konfirmáty

Konfirmáty se používají především pro snadnou montáž a demontáž panelů. Jsou ideální pro dřevěný nábytek. Hlava s vnitřním šestihranem (inbus), která je kompatibilní s šestihranným klíčem č. 3 nebo 4.

Tento vrut má hluboko vyřezaný závit, který zajišťuje přesné a těsné spoje. Řada obsahuje možnosti velikosti závitu M5 a M7.

  • Materiál: ocel
  • Povrch: pozinkovaný

Nýty spínací

Spínací nýty jsou rychlým a snadným montážním řešením, které lze realizovat bez potřeby jakéhokoli nářadí! Jsou rychlá a hospodárná, mají speciálně navržené nožičky, které se roztahují a pevně a trvale uchytí součásti na místě.

Náš sortiment obsahuje řadu variant nylony včetně: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Zaklapnutí jednoduchým zatlačením, čistý a hladký povrch. Tyto nýty jsou vyráběny s třídou hořlavosti UL94 V-1 a UL94 V-2, a odolávají teplotám až do 130C (266F).

K dispozici jsou také zacvakávací nýty z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) se styly zacvaknutí palcem nebo zatlačením. Nýty k zacvaknutí palcem jsou ideální pro rychlou konstrukci poutačů v maloobchodních prodejnách nebo aplikacích v místě prodeje. Zatlačovací svorky jsou dvoudílné sestavy, které nabízejí bezpečný způsob spojení více panelů.

Nabízíme také řadu vysokoteplotních spínacích nýtů vyrobených z polysulfonu (PSU), což je vysoce výkonný termoplast. Disponuje třídou hořlavosti UL94 V-1 a může odolávat teplotám až do 155C (311F). Naše rozsáhlá nabídka spínacích nýtů obsahuje také spínací nýty z materiálů, jako je K Resin nebo polypropylen (PP).

  • Ideální pro upevnění panelů a dílů serverových skříní
  • Barvy: černá, bílá, světle hnědá a přírodní.
  • Bez použití nástrojů


Produktová řada: SR2316

Nýty spínací – uvolnitelné

Uvolnitelné spínací nýty se skládají z dříku vyrobeného z polyamidu 6 a z pouzdra vyrobeného z polykarbonátu (PC). Společně tvoří sestavu pro spojování a zajišťování panelů.

Montáž: Jednoduše zatlačte pouzdro do odnímatelného panelu a hlavu do pouzdra. Po zatlačení panelu s hlavou do pevného panelu se k sobě panely uzamknou. Odnímatelný panel sejmete vytažením hlavy.

Tyto praktické spojovací prvky panelů jsou ideální pro aplikace, které vyžadují pravidelnou údržbu. Jsou nabízeny v provedeních se snadným úchopem nebo s mini-úchopem, aby vyhovovaly celé řadě otvorů a tlouštěk panelů.

Uvolnitelné spínací nýty jsou ideální pro aplikace, jako jsou elektrická zařízení, kovové skříně, telekomunikační zařízení, spotřebiče a další.

  • Pouzdroahlavase prodávají samostatně.
  • Barvy: černá a bílá


Produktová řada: SR2318

Nýty zatlačovací – do kulatého nebo čtvercového otvoru

Tyto zatlačovací nýty obsahují dřík pro snadnou instalaci tlakem prstů. Jedná se o všestranné nýty, které lze namontovat do kulatých, čtvercových nebo obdélníkových otvorů. Montáž do čtvercového otvoru se používá pro aplikace proti pootočení.

Tento nýt je tvořen dříkem a závěrnou hlavou, volitelně dodávanými buďto ve smontovaném nebo předmontovaném stavu. Tyto nýty lze pro větší pohodlí také po instalaci odstranit.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V0 a UL94 V-2


Produktová řada: SR2306

Nýty zatlačovací – rozpěrné

Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.

Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.

Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.

  • Barvy: černá, šedá, přírodní a bílá.
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0, UL94 V-1 a UL94 V-2


Produktová řada: SR1963

Nýty zatlačovací – s nožičkami

Zatlačovací nýty s nožičkami mají konstrukci se skládacími nožičkami, která poskytuje bezpečné upevnění pro řadu aplikací a materiálů.

Zatlačení dříku do těla nýtu způsobí, že se nožičky roztáhnou směrem ven, což jim umožní pevně uchytit materiál v sestavě. Nýtové nožičky se rozšiřují až do vzdálenosti 18,6 mm.

Tato expanze umožňuje nýtu pokrýt větší plochu, ale pak má slabší pevnost v tahu. Díky tomu jsou tyto nýty vhodnější pro tenčí aplikace, jako jsou lepenkové krabice a jiné porézní materiály. Po instalaci už nelze nýt z vnější strany krabice vyjmout.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Třída hořlavosti UL94 V-2

Nýty zatlačovací – s uvolnitelnou hlavou

Tento zatlačovací nýt je typem panelového spojovacího prvku navrženým pro optimální montáž a demontáž pro celou řadu aplikací, zejména těch, které vyžadují pravidelnou údržbu a rychlou montáž i demontáž.

Tento nýt tvaru „T“ má přípěrnou nýtovací hlavu ve tvaru knoflíku, která je snadno uchopitelná a zlepšuje pohodlí obsluhy. Nýt těží z jednoduchého zatlačovacího designu a nevyžaduje žádné instalační nástroje. Tento jednoduchý a efektivní design umožňuje, aby se nýt zasunul a vyjmul ze svého umístění až 25krát – což z něj činí vysoce ekonomické řešení a také výrazně urychluje proces montáže a demontáže.

  • Materiál: polyamid 6
  • Třída hořlavosti UL94 V-2
  • Barvy: černá a bílá


Produktová řada: SR1994

Nýty zatlačovací – se zapuštěnou hlavou

Zatlačovací nýty se zapuštěnou hlavou se používají v zapuštěných otvorech a dalších aplikacích, které vyžadují plochý povrch. Jejich konstrukce jim umožňuje být v jedné rovině s povrchem, což znamená, že hlava nýtu nebude po instalaci vyčnívat. Jsou ideální pro aplikace s posuvnými kolejničkami.

Tyto nýty také těží z provedení odolného proti neoprávněné manipulaci a jsou schopny vyhovět specifikaci zapuštěného otvoru DIN ISO 7721.

  • Materiál: polyamid 6
  • Barvy: černá a bílá
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V-2


Produktová řada: SR1811

Nýty zatlačovací – se zkosenou hlavou

Zatlačovací nýt má konstrukci se zkosenou hlavou. Úkos usnadňuje efektivní montáž a demontáž.

Nýt se instaluje rychlým a snadným vložením do obrobku. Zatlačte na dřík, který zapadne do závěrné hlavy ve tvaru "H". Jakmile je dřík zasunut do závěrné hlavy, její nožičky se roztáhnou a zablokují sestavu nýtu pevně na místě. Jakmile je sestava nýtu nainstalována, přípěrná hlava čepu vyčnívá z povrchu panelu, ale přesto poskytuje pěkný, úhledný a dokončený vzhled.

  • Materiál: polyamid 6
  • Třída hořlavosti UL94 V-2
  • Barvy: černá a bílá
  • Montáž bez nástrojů
  • Po montáži lze opět demontovat

Nýty šroubovací - plastové

Plastové šroubovací nýty jsou rychloupínací spojovací prvky, vhodné pro bezpečnostní panely a komponenty, které je třeba vyměnit ve spěchu. Mohou být snadno instalovány, utaženy, uvolněny a odstraněny pomocí křížového šroubováku.

V sortimentu jsou také šroubovací nýty, které jsou vyrobené z nylonu 6/6 s křížovou drážkou pro snadnou montáž či demontáž. Jsou ideální k použití při instalaci v elektrických a elektronických zařízeních díky dobrým elektroizolačním vlastnostem. Řada z polyamidu se rozšiřuje o vysokopevnostní varianty vyrobené z houževnatého polyamidu, které jsou nabízeny s výběrem materiálu čepu. Možnost použití acetalového čepu je ideální pro pevné nebo duté materiály, včetně dřeva, betonu, kovu, plastu, dlaždic nebo malty. Varianta pozinkované oceli poskytuje vynikající tepelnou a elektrickou izolaci, stejně jako vysokou odtrhovací sílu. K dispozici jsou také možnosti vyrobené z polyamidu 6, které jsou vhodné pro větší průměry otvorů a nabízejí vysokou retenční sílu.

  • Rychlá a snadná instalace
  • Vysoká pevnost a všestrannost
  • Barvy: bílá, černá a přírodní
  • Typy hlav: kulaté, zešikmené a hříbovité
  • Typy s křížovou a plochou drážkou


Produktová řada: SR1962

Podložky se závitem – pro šrouby lícované

Tato řada fixačních závitových podložek má velmi mělký závit na vnitřním průměru. To znamená, že je lze našroubovat a jakmile projdou závity, už se od šroubu s tenkým dříkem neoddělí.

Jak nainstalovat sestavu fixačního šroubu s tenkým dříkem a závitové podložky;
1) Umístěte šroub s tenkým dříkem do otvoru v panelu.
2) Našroubujte závitovou podložku na šroub až za závitovou část šroubu, což zafixuje šroub v panelu.

Tyto podložky jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Fixační závitové podložky mají na vnitřním průměru velmi mělký závit.
  • Jakmile projde závity, už se od šroubu s tenkým dříkem jen tak snadno neoddělí.
  • Uchycení šroubem.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRP0168

Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem

Pouzdra s přírubou pro neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou alternativou k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití pojistné podložky se závitem. Pouzdro s přírubou se připevní k panelu tak, že se napěchuje do zahloubeného otvoru.

Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem se pak jednoduše provléknou přírubou a upevní se v panelu.

Příruby jsou vyrobeny buď z nerezové oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi, nebo z hliníku, který má dobrou tepelnou vodivost.

  • Pouzdra s přírubou – pro zajišťovací šrouby jsou alternativou k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití upevňovací podložky.
  • Vyznačují se dobrou tepelnou vodivostí.
  • Slouží jako alternativa k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití upevňovací závitové podložky.
  • Jsou provlečené přírubou a drží v panelu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, hliník Produktová řada: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Prvky upevňovací – čtvrtotáčkové

Čtvrtotáčkové upevňovací prvky zapadají do zásuvek a upevňují se otočením čepu o 90 stupňů – proces známý jako „čtvrtotáčkové otočení“. Tento upevňovací prvek poskytuje předvídatelnou přídržnou sílu a nabízí zarážku v uzamčené poloze, která odolává náhodnému otevření. Řešení, které je rychlé, ale bezpečné při montáži. Jedná se o rychloupínač, který zajišťuje trvalé řešení montáže. Ideální volba, vhodná pro bezpečnostní panely a komponenty, které je potřeba urychleně vyměnit.

Montáž a demontáž: Použijte plochý šroubovák nebo minci a otočte spojovací prvek o čtvrt otáčky. Tím se uvolní spodní panel, zatímco upevňovací prvek zůstane v odnímatelném panelu. Případně zatlačte plunžr do průchodky kladivem, čímž spojíte dva panely dohromady.

Naše řada čtvrtotáčkových spojovacích prvků je k dispozici v různých materiálech, včetně: acetalového kopolymeru, acetalu RMS-14, polyacetalu (POM), nylonu a polyamidu 6.6.

  • Typy s křížovou a plochou drážkou
  • Vhodné pro širokou škálu tloušťky panelů a velikostí montážních otvorů
  • Rychlá demontáž a rychlá montáž
  • Zamyká a odemyká snadným otočením o čtvrt otáčky
  • Materiály: Acetal (POM), acetalový kopolymer, polyamid
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB a UL94 V-2
  • Barvy: černá, přírodní a bílá.


Produktová řada: SR2309

Rýhované šrouby – plastové, s kulatou hlavou

Tyto plastové rukojeti s rýhováním po obvodu mohou sloužit jako ovládací prvek. Lze je použít na šrouby s vnitřním šestihranem a jsou dostupné v různých barvách. Tyto ovládací prvky se snadno montují zatlačením na šrouby s vnitřním šestihranem.

Vruty s půlkulatou hlavou – samořezné, kovové

Šroub má samořeznou špičku, která usnadňuje jeho zašroubování do desky. Tím šetří čas a práci potřebnou k upevnění.

Šouby s rýhovanou hlavou – plastové

Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.

Šrouby duté s klenutou hlavou s vnitřním šestihranem

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má klenutou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0094.A2

Šrouby duté se zapuštěnou hlavou

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tato řada dutých šroubů s větracím otvorem má zapuštěnou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je vhodný pro přesnou montáž a v omezeném prostoru. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou ideálním řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
  • Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0093.A4

Šrouby duté – s válcovou hlavou

Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.

Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.

Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.

  • Duté jádro slouží jako integrovaný ventilační systém.
  • Vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
  • Odpovídá normě DIN 912.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0090.A2

Šrouby knihařské a bindry

Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Dodáváno jako sada, která obsahuje šroub i matici. Vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).

Šrouby knihařské a bindry – kovové

Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Toto je pouze šroub, tedy část s vnějším závitem. Matice je nutno objednat samostatně. Jednotlivé díly je nutno objednat samostatně.

Produktová řada: SR1918

Šrouby knihařské a bindry – plastové

Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Toto je pouze matice, tedy část s vnitřním závitem. Šrouby je nutno objednat samostatně.

  • z/ze 3