Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté zátky a krytky na konce profilů a trubek zámky s tlačítkem

 (16 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Krytky na plotové sloupky

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

  • Designed to fit over the top of a fence post, pipes, and tubes.
  • Helps protect from weather damage, dirt, or moisture.
  • It is easy and quick to install or remove.
Materiál: polyethylen Barva: bílá Produktová řada: SRF0011

Ferule kulaté – kónické

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Zajišťuje ochranu trubek, tyčí a závitů.
  • Chrání proti prokluzování a poškození podlah.
  • Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.
Materiál: PVC, polyamid, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069

Ferule kulaté – standardní

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Zajišťuje ochranu trubek, tyčí a závitů.
  • Chrání proti prokluzování a poškození podlah.
  • Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Kluzáky uchycené šroubem

Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylenu), montují se přišroubováním a jejich konstrukce obsahuje ocelovou podložku. Tyto Montáž šroubovacích kluzáků zabrání židlím a dalším výrobkům s nohami z profilů v poškrábání podlahy.

  • Otvor pro šroub o průměru 4,5 mm
  • Provedení bez závitu nebo se závitem uprostřed
  • Barvy: přírodní a černá.

Kluzáky zatlačovací

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Krytky a zátky kónické – se zvýšenou odolností

Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.

  • Protect threaded and non-threaded pipes, ports, and access points from damage, dust and debris during storage and shipping.
  • They have a heavy duty wall and a tapered sealing ring for maximum protection.
  • Used for applications in machinery, automotive, and industrial.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, červená Produktová řada: SR1003

Krytky flexi – standardní, ukončovací

Standard Flexible End Caps are compatible with Metric, BSP and UNF threads. Guards against dust and moisture. Applied on the ends of pipes, tubes, and fittings.

  • Provedení pro metrické, BSP a UNF závity.
  • Vysoce kvalitní lesklý povrch.
  • Jsou odolné vůči vysokým provozním teplotám.
Produktová řada:

Krytky flexi – vinylové

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

  • Kulaté vinylové koncové krytky slouží pro zakrytí různých válcových profilů a také jako atraktivní dokončovací prvek.
  • Navrženy tak, aby bezpečně chránily konce kulatých a oválných profilů, závitových tyčí nebo trubek.
  • Slouží jako bariéra proti vlhku, prachu nebo jiným nečistotám.
Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Krytky na konce trubek

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

  • Ideální jako ochrana profilů, trubek a závitových tyčí.
  • Krátké verze slouží pro běžné použití a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení.
  • Při zahřívání se nesmršťují.
Materiál: PVC, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1610, SR1620

Krytky na konce trubek - standardní

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

  • Used to securely protect threaded or non-threaded tubing, pipes, and rods.
  • It prevents dirt, debris, dust and other contaminants from damaging the tubes.
  • Used for industrial, HVAC, and plumbing applications.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SRF0068

Krytky ukončovací - hladké

Hladké ukončovací krytky jsou ideální jako spolehlivá ochrana závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Zabraňují průniku prachu, špíny a jiných nečistot. Jsou do určité míry odolné vůči oděru, což chrání protikusy během skladování a přepravy. Lze je také používat k maskování během lakování, pokovování nebo pískování.

Snadná montáž i demontáž.

Lze je používat v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.

  • Ideální jako spolehlivá ochrana profilů, trubek a závitových tyčí.
  • Snadná montáž i demontáž.
  • Používají se v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, polypropylen Barva: černá, modrá, žlutá, šedá, přírodní Produktová řada: SR1062, SRF0023

Krytky ukončovací – kulaté – standardní

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

  • K dispozici jsou standardní, krátká a dlouhá provedení krytek.
  • Ideální jako ochrana profilů, potrubí a tyčí.
  • Pomáhají předcházet náhodnému sklouznutí krytky.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SR5763

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči kyselinám

Flexi ukončovací krytky jsou vyrobeny z flexibilního materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.

Tato krytka má úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování při nízkých teplotách.

Díky použitému materiálu jsou krytky rovněž odolné vůči chemikáliím.

  • Je možné je roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení.
  • Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.
  • Mají úchyt s otvorem umožňuje zavěšení na háček.
Materiál: TPE Barva: černá Produktová řada: SR1021

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči olejům a mazivům

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

  • Poskytuje vynikající ochranu pro závity.
  • Vysoce odolné vůči roztrhání.
  • Variantu ze zeleného PVC je možné použít s oleji a mazivy.
Materiál: vinyl, PVC Barva: zelená, černá Produktová řada: SR1020

Kryty na potrubí – standardní

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Kryty potrubí - žebrované

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

  • It protects from dirt, dust or debris.
  • Designed for plumbing, HVAC, and industrial applications.
  • It can withstand a maximum temperature of 79.4C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá Produktová řada: SR1046