Somos un moldeador por inyección y lo hemos sido durante más de 65 años
El moldeo por inyección es un proceso clave dentro de nuestro negocio. Nuestro equipo global de técnicos expertos garantiza que nuestros clientes reciban componentes de alta calidad y uniformes en todo el mundo.
Con 45.000 moldes para elegir, también ofrecemos una de las mayores gamas de componentes industriales de plástico del mercado. Y todo ello con un servicio sin complicaciones, que le entregará sus componentes donde y cuando los necesite.
Producir componentes de alta calidad y aptos para su uso significa sentar las bases correctas en el proceso de moldeo por inyección que los fabrica.
Nuestro director de desarrollo de procesos de la división, Chris Butler, ofrece una visión general del proceso de moldeo por inyección y de los factores que deben controlarse estrictamente para producir piezas de alto nivel.
Estos factures incluyen:
Vea nuestro vídeo de YouTube en inglés para saber cómo garantizamos que nuestros componentes son de la máxima precisión y calidad.
1. Componentes precisos y de alta calidad en todo momento
Un fabricante experimentado controla estrechamente los parámetros del proceso. Así, se obtienen resultados consistentes en todo momento
2. Los componentes moldeados por inyección tienen grandes propiedades de material
El proceso crea componentes que son fuertes y duraderos en comparación con las piezas fabricadas por otros métodos, con tolerancias ajustadas
3. Es posible crear diseños complejos
La adaptabilidad de la herramienta del molde significa que el proceso puede crear componentes con diseños intrincados y complejos.
4. Hay muchos termoplásticos entre los que elegir
Tanto si necesita que una pieza soporte altas temperaturas como si es resistente al agua, habrá un termoplástico adecuado para su trabajo.
5. La tecnología hace que el proceso sea eficiente y rentable
La automatización y la creación rápida de prototipos permiten crear miles de componentes personalizados o estándar con rapidez y a bajo coste.
Como moldeadores de inyección industrial con experiencia, disponemos de una amplia gama de herramientas para moldes. Podemos adaptarlas a sus necesidades o trabajar con usted para crear otras nuevas. Este proceso permite realizar diseños complejos e intrincados que se adaptan a sus necesidades.
Los avances en los termoplásticos permiten especificar los niveles de fuerza, flexibilidad, resistencia a los productos químicos y a la temperatura, así como algo aparentemente tan simple como el color.
Essentra Components utiliza los procesos de la Industria 4.0 para ofrecer una cadena de suministro conectada, utilizando planificación inteligente, datos y equipos de fabricación. Esto significa que usted se beneficia de una experiencia de pedido y entrega fluida y sin complicaciones en todo el mundo:
Desarrollo de productos
Con una gama de 45.000 productos, somos capaces de fabricar 80 millones de piezas a la semana.
Para asegurarse de que los componentes van a ser adecuados para su propósito, los clientes pueden pedir muestras gratuitas y descargar nuestros dibujos CAD para insertarlos en los diseños de sus proyectos. También ofrecemos soluciones personalizadas, que incluyen el diseño, la impresión 3D y la creación de prototipos. Gracias a la capacidad de crear prototipos en una impresora 3D industrial, también podemos garantizar que nuestros componentes sean a medida.
Fabricación
Cuando se realiza un pedido, el software de planificación inteligente se comunica con las máquinas inteligentes para fabricar la cantidad deseada de la forma más rápida y rentable.
Podemos controlar y analizar los niveles de OEE (Overall Equipment Effectiveness) en tiempo real. Los datos se capturan durante la producción y se utilizan para perfeccionar el proceso.
Nuestras máquinas de moldeo por inyección están conectadas a distancia con el fabricante, lo que permite mejorar el rendimiento y diagnosticar inmediatamente los fallos. Además, gracias a nuestra inversión en automatización industrial, como los recogedores "bebederos"robotizados, los tiempos de producción se mejoran continuamente.
Distribución
Al utilizar tecnologías automatizadas e interconectadas para impulsar nuestra distribución, nuestros almacenes están implementando la tecnología de la Industria 4.0. Los dispositivos inteligentes están conectados al software de planificación y de fábrica. Esto significa que toda la cadena de suministro está conectada y acelera el tiempo de entrega.
Además, nuestra consolidada red de distribución nos permite ofrecer más de 1.000 millones de piezas para un envío rápido.