Nuestros clientes tienen la mayor prioridad de todo lo que hacemos
En Essentra Components, nos encantan los retos.
Obtenga más información sobre las soluciones que nuestros componentes y procesos industriales proporcionan a nuestros clientes en todo el mundo, en diferentes sectores.
Penlon
Reto:Se necesita una variedad de componentes, de stock y con plazos de entrega cortos, para producir 15.000 respiradores para el NHS, como parte del Consorcio VentilatorChallengeUK.
Solución:Soluciones de protección, fijación y gestión de cables entregadas en mano a Penlon en 2 horas para los primeros 30 ventiladores.
Resultados:Apoyando a VentilatorChallengeUK, Penlon pudo entregar entre 100 y 200 respiradores diarios al NHS en el plazo ya acordado con el gobierno del Reino Unido.
Tecumseh
Reto:Mejorar la planificación, reducir los costes de procesamiento y ahorrar un valioso espacio de inventario mediante la consolidación de las compras.
Solución:La amplia gama de componentes de Essentra era exactamente lo que Tecumseh necesitaba para consolidar su proceso de adquisición de seis proveedores a uno solo y aprovechar las ventajas de los pedidos justo a tiempo.
Resultados:La contratación de sus soluciones de gestión de cables y hardware de acceso en un solo lugar hizo que el proceso fuera mucho más eficiente y rentable.
Vestel
Reto:Vestel necesitaba un sistema de bloqueo eficaz y permanente para restringir el uso no autorizado de las pizarras inteligentes, protegiendo tanto el equipo como a los alumnos de 250.000 aulas.
Solución:La producción de una serie de muestras impresas en 3D y CAD permitió a Essentra mejorar la cerradura modificando el prototipo para mejorar la resistencia del pasador de cierre y garantizar que el pestillo pudiera girar 180 grados.
Resultados:A través de un diseño dedicado, la creación de prototipos y el desarrollo, los expertos de Essentra fueron capaces de proporcionar a Vestel una solución de cierre personalizada, robusta y segura, lo que se traduce en calidad, seguridad y protección.
Groupe Atlantic
Reto:Un asa giratoria que fuera segura, adaptada a un panel de gran grosor, que se ajustara al diseño de la caldera y que pudiera abrirse con seguridad.
Solución:La solución final incluía un asa ergonómica a medida, un utillaje a medida necesario para el lateral de la caldera y una tapa de aislamiento de silicona para aislar alrededor de la parte principal de la caldera.
Resultados:Los expertos de Essentra trabajaron directamente con Group Atlantic, lo que dio lugar a una solución personalizada que proporcionó un ahorro de tiempo, una mejora del rendimiento y una reducción de costes.
Burgaflex
Reto:Los tapones de goma utilizados para proteger los conjuntos de mangueras de aire acondicionado durante el transporte se desprendían con frecuencia, lo que provocaba daños en el producto, contaminación e insatisfacción del cliente.
Solución:9 tapones transparentes personalizados diferentes que sellaron la ranura de la junta tórica, la rosca y la manguera para evitar la suciedad y la humedad.
Resultados: La estrecha colaboración entre Essentra y Burgaflex dio como resultado una solución ideal que permite ahorrar costes, aumentar la productividad y la eficacia de las herramientas.
Términos y condiciones
Your session is expired!
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.