Menu Search

Protectores de bridas de alta presión

En stock

Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.

Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos. La gama tiene opciones que ofrecen protección para los códigos SAE 61 (3000 - 5000 PSI) y 62 (6000 PSI).

  • Proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión.
  • Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.
  • Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos.
Material: PEBD, PE, PP Color: Rojo, Azul, Negro, Amarillo Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
96 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color D Material Índice de presión de clase Compra
1,0617 € - 2,3471 € 1925 En stock
Negro
25.4 mm
PEBD
600
2,116 € - 4,676 € 1152 En stock
Negro
76.2 mm
PEBD
600
10102503 0,6077 € - 1,1242 € 876 En stock
Negro
12.7 mm
PEBD
150
1,0934 € - 2,4168 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
50.8 mm
PEBD
150
4,2442 € - 9,3828 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
152.4 mm
PEBD
150
18,77 € - 41,48 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
254 mm
PEBD
600
1,1562 € - 2,5562 € 71 En stock
Negro
12.7 mm
PEBD
900
4,219 € - 9,325 € 2493 En stock
Negro
50.8 mm
PEBD
900
16,23 € - 35,87 € 12 En stock
Negro
152.4 mm
PEBD
900
15,55 € - 34,36 € 36 En stock
Negro
304.8 mm
PEBD
300
1,4191 € - 3,1371 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
38.1 mm
PE
3000
2,4576 € - 5,432 € 63 En stock
Rojo
50.8 mm
PE
6000
2,0105 € - 4,4444 € 11438 En stock
Rojo
25.4 mm
PE
6000
0,8226 € - 1,8184 € 453 En stock
Negro
12.7 mm
PEBD
600
1,524 € - 3,37 € 2574 En stock
Negro
38.1 mm
PEBD
600
4,835 € - 10,69 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
152.4 mm
PEBD
300
0,6112 € - 1,3504 € 552 En stock
Negro
25.4 mm
PEBD
150
1,5628 € - 3,4557 € 560 En stock
Negro
76.2 mm
PEBD
150
6,48 € - 14,32 € 140 En stock
Negro
254 mm
PEBD
150
3,666 € - 8,104 € 648 En stock
Negro
38.1 mm
PEBD
900
  • de 5
Protector de bridas de alta presión 1 in Negro PEBD

10239780

Rango de precios
2,3471 € - 1,0617 €

Niveles de existencias
1925 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Índice de presión de clase
    400
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas de alta presión 3 in Negro PEBD

10239827

Rango de precios
4,676 € - 2,116 €

Niveles de existencias
1152 En stock
Atributos
  • D
    76.2 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Índice de presión de clase
    400
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas de alta presión 1/2 in Negro PEBD

10102503

Rango de precios
1,1242 € - 0,6077 €

Niveles de existencias
876 En stock
Atributos
  • D
    12.7 mm
  • Índice de presión de clase
    125
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    PEBD
Protector de bridas de alta presión 2 in Negro PEBD

10102541

Rango de precios
2,4168 € - 1,0934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • Índice de presión de clase
    125
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    PEBD
Protector de bridas de alta presión 6 in Negro PEBD

10102589

Rango de precios
9,3828 € - 4,2442 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    152.4 mm
  • Índice de presión de clase
    125
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    PEBD
Protector de bridas de alta presión 10 in Negro PEBD

10287729

Rango de precios
41,48 € - 18,77 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    254 mm
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 1/2 in Negro PEBD

10287767

Rango de precios
2,5562 € - 1,1562 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • D
    12.7 mm
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 2 in Negro PEBD

10287804

Rango de precios
9,325 € - 4,219 €

Niveles de existencias
2493 En stock
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 6 in Negro PEBD

10287842

Rango de precios
35,87 € - 16,23 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • D
    152.4 mm
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 12 in Negro PEBD

10287880

Rango de precios
34,36 € - 15,55 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • D
    304.8 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 1 1/2 in Azul PE

10239902

Rango de precios
3,1371 € - 1,4191 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 2 in Rojo PE

10239971

Rango de precios
5,432 € - 2,4576 €

Niveles de existencias
63 En stock
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • Índice de presión de clase
    6000
  • Color
    Rojo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 1 in Rojo PE

10239940

Rango de precios
4,4444 € - 2,0105 €

Niveles de existencias
11438 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • Índice de presión de clase
    6000
  • Color
    Rojo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 1/2 in Negro PEBD

10239766

Rango de precios
1,8184 € - 0,8226 €

Niveles de existencias
453 En stock
Atributos
  • D
    12.7 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Índice de presión de clase
    400
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas de alta presión 1 1/2 in Negro PEBD

10239803

Rango de precios
3,37 € - 1,524 €

Niveles de existencias
2574 En stock
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Índice de presión de clase
    400
  • Índice de presión de clase
    600
  • Color
    Negro
Protector de bridas de alta presión 6 in Negro PEBD

10239841

Rango de precios
10,69 € - 4,835 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    152.4 mm
  • Índice de presión de clase
    300
  • Color
    Negro
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 1 in Negro PEBD

10102527

Rango de precios
1,3504 € - 0,6112 €

Niveles de existencias
552 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • Índice de presión de clase
    125
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    PEBD
Protector de bridas de alta presión 3 in Negro PEBD

10102565

Rango de precios
3,4557 € - 1,5628 €

Niveles de existencias
560 En stock
Atributos
  • D
    76.2 mm
  • Índice de presión de clase
    125
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    PEBD
Protector de bridas de alta presión 10 in Negro PEBD

10242742

Rango de precios
14,32 € - 6,48 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • D
    254 mm
  • Índice de presión de clase
    125
  • Índice de presión de clase
    150
  • Color
    Negro
  • Material
    PEBD
Protector de bridas de alta presión 1 1/2 in Negro PEBD

10287743

Rango de precios
8,104 € - 3,666 €

Niveles de existencias
648 En stock
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • Índice de presión de clase
    900
  • Color
    Negro
  • Material
    PEBD
  • Código de material
    3926909790