Menu Search

Tornillos Confirmat

En stock

Los tornillos Confirmat se utilizan para un fácil montaje y desmontaje de paneles. Ideal para aplicaciones que incluyen mobiliario de madera y conjuntos de paquete plano. Incluyen un impulsor hexagonal, que es compatible con una llave hexagonal M3 o M4.

El tornillo tiene una rosca penetrante que asegura que se logre una unión precisa y fuerte. La gama incluye opciones con tamaño de rosca M5 y M7.

  • Material: Acero
  • Acabado: zincado

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud general Tamaño de la llave hexagonal compatible Compra
0,1203 € - 0,266 € 26704 En stock
M7
70.0 mm
4.0 mm
0,0488 € - 0,1078 € 11700 En stock
M5
40.0 mm
3.0 mm
0,0549 € - 0,1213 € 27500 En stock
M5
50.0 mm
3.0 mm
10378540 0,0775 € - 0,1715 € 13354 En stock
M7
40.0 mm
4.0 mm
0,0821 € - 0,1816 € 25847 En stock
M7
50.0 mm
4.0 mm
Tornillos Confirmat M7 70.0 mm 10.0 mm (D) Acero

10378564

Rango de precios
0,266 € - 0,1203 €

Niveles de existencias
26704 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Diámetro del vástago
    4.6 mm
  • Diámetro roscado
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M7
Tornillos Confirmat M5 40.0 mm 7.2 mm (D) Acero

10378526

Rango de precios
0,1078 € - 0,0488 €

Niveles de existencias
11700 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    3.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.2 mm
  • Diámetro del vástago
    3.3 mm
  • Diámetro roscado
    7.2 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Tornillos Confirmat M5 50.0 mm 7.2 mm (D) Acero

10378533

Rango de precios
0,1213 € - 0,0549 €

Niveles de existencias
27500 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    3.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.2 mm
  • Diámetro del vástago
    3.3 mm
  • Diámetro roscado
    7.2 mm
  • Medida de la rosca
    M5
Tornillos Confirmat M7 40.0 mm 10.0 mm (D) Acero

10378540

Rango de precios
0,1715 € - 0,0775 €

Niveles de existencias
13354 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Diámetro del vástago
    4.6 mm
  • Diámetro roscado
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M7
Tornillos Confirmat M7 50.0 mm 4.6 mm (D) Acero

10378557

Rango de precios
0,1816 € - 0,0821 €

Niveles de existencias
25847 En stock
Atributos
  • Tamaño de la llave hexagonal compatible
    4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Diámetro del vástago
    4.6 mm
  • Diámetro roscado
    4.6 mm
  • Medida de la rosca
    M7