Menu Search

Tornillos Confirmat M5 40.0 mm 7.2 mm (D) Acero

Estos tornillos Confirmat están hechos de acero zincado y se usan en el montaje de mobiliario de madera y conjuntos de paquete plano.
Referencia de Essentra:

10378526

Número de pieza del fabricante:

463146

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,1019 €
3000 - 14999 0,0485 €
15000 + 0,0461 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

30,57 €

300 x 0,1019 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M5
Material Acero
Finalizar Zincado
Tipo de tornillo Tornillos Confirmat
Tipo de cabezal Cabeza redonda
Tipo de impulso Forma hexagonal
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros