Menu Search

2 bisagras ocultas extraíbles con muelle

En stock

Bisagras ocultas que se pueden colocar tanto a la derecha como a la izquierda. Ideales para cabinas y cubiertas de maquinaria. Múltiples tipos disponibles en acero zincado o en acero inoxidable AISI 304.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Metric
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pasador Longitud general Color Finalizar Longitud del Pasador Material del cuerpo Compra
10134610 0,6675 € - 1,4756 € 3674 En stock
6.0 mm
18.0 mm
Negro
Sin acabado
18.0 mm
Acero
10464342 401 En stock
3.5 mm
32.0 mm
Negro
Sin acabado
5.5 mm
Nylon
4,3092 € - 8,452 € 777 En stock
5.0 mm
84.0 mm
Cromado
Zinc Plated
84.0 mm
Acero
5,304 € - 8,93 € 644 En stock
6.0 mm
51.5 mm
Natural
Con revestimiento de cobre
51.5 mm
Acero
20064778 1000 En stock
6.0 mm
51.5 mm
Natural
Con revestimiento de cobre
10.0 mm
Acero
4,306 € - 9,042 € 469 En stock
5.0 mm
84.0 mm
Cromado
Natural
84.0 mm
Acero inoxidable
500 En stock
5.0 mm
84.0 mm
Cromado
Zinc Plated
84.0 mm
Acero
En producción
5.0 mm
84.0 mm
Cromado
Zinc Plated
14.5 mm
Acero
7,72 € - 12,99 € 8 En stock
9.0 mm
67.5 mm
Natural
Con revestimiento de cobre
67.5 mm
Acero
4 En stock
5.0 mm
84.0 mm
Cromado
Natural
84.0 mm
Acero inoxidable
4,736 € - 9,0492 € 350 En stock
5.0 mm
84.0 mm
Cromado
Zinc Plated
84.0 mm
Acero
6,30 € - 10,572 € 180 En stock
6.0 mm
51.5 mm
Natural
Con revestimiento de cobre
51.5 mm
Acero
Bisagra para puertas 18.0 mm Acero

10134610

Rango de precios
1,4756 € - 0,6675 €

Niveles de existencias
3674 En stock
Atributos
  • Longitud general
    18.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    18.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material completo
    Acero
Pasador y bisagras con muelle 32.0 mm 110 ° Acero

10464342


Niveles de existencias
401 En stock
Atributos
  • Longitud general
    32.0 mm
  • Diámetro del pasador
    3.5 mm
  • Longitud del Pasador
    5.5 mm
  • Material del cuerpo
    Nylon
  • Tipo de bisagra
    Pasador y bisagras con muelle
Bisagra oculta 84.0 mm 360 ° Acero

20068776

Rango de precios
8,452 € - 4,3092 €

Niveles de existencias
777 En stock
Atributos
  • Longitud general
    84.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Longitud del Pasador
    84.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de esquina 51.5 mm 110 ° Acero

20064785

Rango de precios
8,93 € - 5,304 €

Niveles de existencias
644 En stock
Atributos
  • Longitud general
    51.5 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    51.5 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Pasador y bisagras con muelle 51.5 mm 110 ° Acero

20064778


Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Longitud general
    51.5 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    10.0 mm
  • Acabado del cuerpo
    Con revestimiento de cobre
Pasador y bisagras con muelle 84.0 mm 135 ° Acero inoxidable

20068769

Rango de precios
9,042 € - 4,306 €

Niveles de existencias
469 En stock
Atributos
  • Longitud general
    84.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Longitud del Pasador
    84.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
Pasador y bisagras con muelle 84.0 mm 135 ° Acero

20068721


Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Longitud general
    84.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Longitud del Pasador
    84.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Pasador y bisagras con muelle 84.0 mm 135 ° Acero

20068738


Niveles de existencias
En producción
Atributos
  • Longitud general
    84.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Longitud del Pasador
    14.5 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de esquina 67.5 mm 110 ° Acero

20123505

Rango de precios
12,99 € - 7,72 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Longitud general
    67.5 mm
  • Diámetro del pasador
    9.0 mm
  • Longitud del Pasador
    67.5 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material completo
    Acero
Pasador y bisagras con muelle 84.0 mm 135 ° Acero inoxidable

20068691


Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Longitud general
    84.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Longitud del Pasador
    84.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
Pasador y bisagras con muelle 84.0 mm 360 ° Acero

20068813

Rango de precios
9,0492 € - 4,736 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Longitud general
    84.0 mm
  • Anchura general
    18.0 mm
  • Diámetro del pasador
    5.0 mm
  • Longitud del Pasador
    84.0 mm
  • Material del cuerpo
    Acero
Bisagra de esquina 51.5 mm 110 ° Acero

20064808

Rango de precios
10,572 € - 6,30 €

Niveles de existencias
180 En stock
Atributos
  • Longitud general
    51.5 mm
  • Anchura general
    12.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Longitud del Pasador
    51.5 mm
  • Material del cuerpo
    Acero