Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación Adhesivo 14.0 mm PA Gris

Este clip de cable liberable tiene una base adhesiva para asegurar los cables. El clip se puede liberar para reemplazar o realizar el mantenimiento de los cables según sea necesario. Este clip está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10245903

Número de pieza del fabricante:

460309

700 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,5267 €
500 + 0,5006 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

52,67 €

100 x 0,5267 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Gris
Método de montaje Adhesivo
Longitud de la base 30 mm
Anchura de la base 30.0 mm
Rango de diámetro del cable compatible 12.0 - 14.0 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790
Tipo Con posición de reposo y bloqueo
Tipo 1
Referencia RoHs
Referencia UL
Referencia HF
Ajustabilidad Fijo
Material completo Poliamida

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros