10245910
460310
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,6239 € |
500 + | 0,5925 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Gris |
---|---|
Método de montaje | Adhesivo |
Longitud de la base | 30 mm |
Longitud de la base | 1.181 in |
Anchura de la base | 30.0 mm |
Anchura de la base | 1.181 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 16.0 - 18.0 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.63 - 0.709 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Tipo | Con posición de reposo y bloqueo |
Tipo | 1 |
Referencia | RoHs |
Referencia | UL |
Referencia | HF |
Ajustabilidad | Fijo |
Material completo | Poliamida |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.