10159460
KKL-4-RT
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,4633 € |
2500 + | 0,4401 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material de base | Adhesivo de base acrílica |
---|---|
Color | Gris |
Método de montaje | Adhesivo |
Longitud de la base | 19.1 mm |
Longitud de la base | 0.752 in |
Anchura de la base | 19.1 mm |
Anchura de la base | 0.752 in |
Rango de diámetro del cable compatible | 6.4 mm |
Rango de diámetro del cable compatible | 0.252 in |
Rango de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Rango de temperatura operativa | 32 - 122 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Código de material | 3926909790 |
Tipo | 2 |
Tipo | 2 |
Referencia | UL |
Referencia | RMS |
Ajustabilidad | Fijo |
Material completo | Cloruro de polivinilo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.