Menu Search

Abrazaderas - Clips SHR

En stock

Esta gama de clips de tubo corrugado está diseñada para adaptarse a los tamaños 20 y 25 de las envolturas con ranura para haz de cables (serie SHR) de Essentra y viene en cuatro tipos de montaje diferentes: cierre a presión en un orificio redondo o cuadrado (para evitar la rotación), montaje atornillable y montaje adhesivo. Nervios internos que agarran la vaina. Seguro reutilizable que permite el mantenimiento.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo Anchura general Altura general Compra
10025680 0,189 € - 0,1989 € Solicite el plazo de entrega aquí
1
29.0 mm
42.5 mm
0,3656 € - 0,3848 € Solicite el plazo de entrega aquí
2
30.0 mm
32.5 mm
0,3154 € - 0,332 € 2328 En stock
3
30.0 mm
40.5 mm
0,2195 € - 0,2312 € 31779 En stock
2
30.0 mm
32.5 mm
Clip SHR-20/25 1 Montaje a presión 25.0 mm Nylon 6/6 Negro

10025680

Rango de precios
0,1989 € - 0,189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 25.0 mm
Clip SHR-20/25 2 25.0 mm Nylon 6/6 Negro

10025703

Rango de precios
0,3848 € - 0,3656 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Método de montaje
    Adhesivo
Clip SHR-20/25 3 Montaje a presión 25.0 mm Nylon 6/6 Negro

10025710

Rango de precios
0,332 € - 0,3154 €

Niveles de existencias
2328 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 25.0 mm
Clip SHR-20/25 2 Tornillo 25.0 mm Nylon 6/6 Negro

10025697

Rango de precios
0,2312 € - 0,2195 €

Niveles de existencias
31779 En stock
Atributos
  • Ajustabilidad
    Fijo
  • Color
    Negro
  • Material
    Nylon 6/6
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Longitud de la base
    22.0 mm