Menu Search

Clip SHR-20/25 2 Adhesivo 25.0 mm PA Negro

Este clip está fabricado en nylon negro UL94 V-2 y se monta con una cinta adhesiva de doble cara de 0,8 de grosor. Es adecuado para sujetar nuestro tubo helicoideal con referencia SHR-20 y SHR-25.
Referencia de Essentra:

10025703

Número de pieza del fabricante:

SHR-C3

3 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,3638 €
2500 + 0,3456 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

181,90 €

500 x 0,3638 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Fijo
Material de base Adhesivo con base de goma
Color Negro
Material PA
Método de montaje Adhesivo
Longitud de la base 22 mm
Anchura de la base 25.4 mm
Rango de diámetro del cable compatible 20.0 - 25.0 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Altura general 32.5 mm
Anchura general 25.4 mm
Tipo 2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros