Menu Search

Clip SHR-20/25 3 Montaje a presión 25.0 mm PA Negro

Este clip está fabricado en nylon UL94 V-2 y se monta a presión en un orificio cuadrado de 9,5 mm. Es adecuado para sujetar nuestro tubo helicoideal con referencia SHR-20 y SHR-25.
Referencia de Essentra:

10025710

Número de pieza del fabricante:

SHR-C4

2328 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,3139 €
2500 + 0,2982 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

156,95 €

500 x 0,3139 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Fijo
Color Negro
Material PA
Método de montaje Snap Lock
Rango de diámetro del cable compatible 20.0 - 25.0 mm
Rango de temperatura operativa -40 - 85 °C
Grosor del panel mínimo 0.8 mm
Altura general 40.5 mm
Anchura general 12.5 mm
Tipo 3

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros