Menu Search

Abrazaderas con ajuste de bola

En stock

Las abrazaderas con ajuste de bola están diseñadas para permitir una fácil aplicación y retirada del cable a la vez que evitan el deslizamiento. Las abrazaderas con montaje a presión facilitan la fijación sencilla y segura a un panel.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Estándar de inflamabilidad del material Longitud general Compra
0,318 € - 0,3347 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 V-2
127.0 mm
0,3285 € - 0,3458 € 355 En stock
UL94 HB
127.0 mm
0,318 € - 0,3347 € 2410 En stock
UL94 V-2
127.0 mm
0,0427 € - 0,0449 € 6576 En stock
UL94 V-2
127.0 mm
0,318 € - 0,3347 € Solicite el plazo de entrega aquí
UL94 HB
127.0 mm
Brida para cables rebordeada 127.0 mm 31.8 mm PA Negro

10163863

Rango de precios
0,3347 € - 0,318 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
Brida para cables rebordeada 127.0 mm 31.8 mm PP Natural

10174364

Rango de precios
0,3458 € - 0,3285 €

Niveles de existencias
355 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Polipropileno
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
Brida para cables rebordeada 127.0 mm 31.8 mm PA Natural

10163870

Rango de precios
0,3347 € - 0,318 €

Niveles de existencias
2410 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
Brida para cables rebordeada 127.0 mm 31.8 mm PA Natural

10174371

Rango de precios
0,0449 € - 0,0427 €

Niveles de existencias
6576 En stock
Atributos
  • Revestimiento
    Sin revestimiento
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
Brida para cables rebordeada 127.0 mm 31.8 mm PP Negro

10163856

Rango de precios
0,3347 € - 0,318 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Polipropileno
  • Tipo de orificio
    No Screw Hole
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 HB
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm