Menu Search

Brida para cables rebordeada 127.0 mm 31.8 mm PP Natural

Screw mount beaded cable tie can be fixed with one of our many screws into a panel where cables need to be held. The beaded design allows for opening and closing as many times as needed for troubleshooting and repairs.
Referencia de Essentra:

10174364

Número de pieza del fabricante:

ST-205

355 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3458 €
5000 + 0,3285 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

345,80 €

1000 x 0,3458 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Revestimiento Sin revestimiento
Color Natural
Material completo Polipropileno
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Diámetro del orificio compatible 5.6 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros