Menu Search

Brida para cables rebordeada 127.0 mm 31.8 mm PA Natural

Push-in beaded cable tie snaps into a panel where cables need to be held. The beaded design allows for opening and closing as many times as needed for troubleshooting and repairs.
Referencia de Essentra:

10163870

Número de pieza del fabricante:

PT-305

2410 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,3347 €
5000 + 0,318 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

334,70 €

1000 x 0,3347 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Tipo de orificio Sin orificio de tornillo
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Diámetro del orificio compatible 6.4 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros