Menu Search

Abrazaderas de cuña compactas

En producción

Estas abrazaderas de cuña compactas pueden soportar cargas enormes y fuertes presiones sin que afecten al rendimiento. Debido a su tamaño compacto, estas abrazaderas son adecuadas para trabajar en lugares limitados o con piezas de trabajo más pequeñas.

El diseño de cuña proporciona un agarre fuerte y fiable garantizando que sus piezas de trabajo permanezcan en una posición segura durante el corte, la perforación o el montaje. También dan lugar a un agarre y sujeción fuertes de dos piezas de trabajo con la misma fuerza de agarre.

Proporcionan fuerza de agarre descendente y lateral. Se instalan con una llave hexagonal. Se utilizan en varias aplicaciones, como mecanizado de precisión, montajes electrónicos y fabricación de dispositivos médicos.

  • Proporcionan un agarre fuerte garantizando que la pieza de trabajo permanezca en una posición segura durante el corte, la perforación o el montaje.
  • Proporcionan fuerza de agarre descendente y lateral.
  • Se utilizan en mecanizado, montajes electrónicos y fabricación de dispositivos médicos.
Material: Acero Código De La Serie: SR12454

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de pinza h1 max h1 min h2 d1 l1 max l1 min Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
7.5
0.2
M6x16
17.0
15.0
Solicite el plazo de entrega aquí
8.5
7.5
7.3
M6x16
17.0
15.0
Solicite el plazo de entrega aquí
7.2
6.2
6.2
M5x15
14.0
12.0
Solicite el plazo de entrega aquí
7.2
6.2
0.3
M5x15
14.0
12.0
Solicite el plazo de entrega aquí
11.4
9.9
0.4
M8x20
21.5
18.5
Solicite el plazo de entrega aquí
11.4
9.9
9.8
M8x20
21.5
18.5
Abrazadera de cuña compacta Aplanada 15.0 M6x16 7.5 Acero

20265847


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
  • h2
    0.2
Abrazadera de cuña compacta Cabeza del capuchón 15.0 M6x16 7.5 Acero

20265878


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
  • h2
    7.3
Abrazadera de cuña compacta Cabeza del capuchón 12.0 M5x15 6.2 Acero

20265861


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2
  • h2
    6.2
Abrazadera de cuña compacta Aplanada 12.0 M5x15 6.2 Acero

20265830


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2
  • h2
    0.3
Abrazadera de cuña compacta Aplanada 18.5 M8x20 9.9 Acero

20265854


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
  • h2
    0.4
Abrazadera de cuña compacta Cabeza del capuchón 18.5 M8x20 9.9 Acero

20265885


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
  • h2
    9.8