20265878
20265878
Cantidad | Precio unitario |
---|
Tipo de pinza | Cabeza del capuchón |
---|---|
l1 min | 15.0 |
l1 max | 17.0 |
h1 min | 7.5 |
h1 max | 8.5 |
h2 | 7.3 |
h3 | 10.2 |
w1 | 14.8 |
w2 | 12.0 |
w3 | 4.0 |
d1 | M6x16 |
A/F | 5.0 |
Fuerza de cierre máx. kN | 4.5 |
Fuerza de apriete máx. Nm | 9.1 |
Peso g | 17.0 |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.