Menu Search

Abrazadera de cuña compacta Aplanada 12.0 M5x15 6.2 Acero

Estas abrazaderas de cuña compactas son pequeñas, por lo que son una solución excelente para espacios restringidos ofreciendo una potente fuerza de sujeción. Pueden gestionar cargas y presiones elevadas al tiempo que se adaptan a formas irregulares con el posicionamiento adecuado. Fabricados en material de aleación de acero.
Referencia de Essentra:

20265830

Número de pieza del fabricante:

20265830

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de pinza Aplanada
l1 min 12.0
l1 max 14.0
h1 min 6.2
h1 max 7.2
h2 0.3
h3 9.5
w1 12.0
w2 10.0
w3 3.3
d1 M5x15
A/F 3.0
Fuerza de cierre máx. kN 2.0
Fuerza de apriete máx. Nm 4.3
Peso g 8.0
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros