Menu Search

Abrazadera de fijación excéntrica M4x0.7 2.80 9.6 Acero inoxidable

Estas abrazaderas excéntrica hacia abajo, con su perfil bajo, proporcionan una sujeción rápida y robusta en situaciones donde el espacio está restringido. Combinan un cono ahusado con una rosca hacia abajo excéntrica y vienen en paquetes de cuatro. Fabricados en material de acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20266394

Número de pieza del fabricante:

20266394

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M4x0.7
h1 2.80
l1 9.6
Fuerza de cierre máx. kN 0.9
s1 0.76
w1 3.80
A/F1 3.0
A/F2 7.93
Apriete al máximo. Nm 2.0
Qty/pack 4.0
Material de la palanca Acero inoxidable
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros