Menu Search

Abrazadera de fijación excéntrica Latón M6x1 4.75 11.2 Acero

Estas abrazaderas excéntrica hacia abajo, con su perfil bajo, proporcionan una sujeción rápida y robusta en situaciones donde el espacio está restringido. Combinan un cono ahusado con una rosca hacia abajo excéntrica y vienen en paquetes de diez. Las abrazaderas hexagonales están fabricadas en latón.
Referencia de Essentra:

20266905

Número de pieza del fabricante:

20266905

30 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M6x1
h1 4.75
l1 11.2
Fuerza de cierre máx. kN 3.5
s1 1.01
w1 7.8
A/F1 4.0
A/F2 15.86
Apriete al máximo. Nm 10.0
Qty/pack 10.0
Material de la palanca Latón
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros