Menu Search

Abrazadera de fijación excéntrica Latón M8x1.25 4.55 15.0 Acero

Estas abrazaderas excéntrica hacia abajo, con su perfil bajo, proporcionan una sujeción rápida y robusta en situaciones donde el espacio está restringido. Combinan un cono ahusado con una rosca hacia abajo excéntrica y vienen en paquetes de doce. Las abrazaderas hexagonales están fabricadas en latón.
Referencia de Essentra:

20266912

Número de pieza del fabricante:

20266912

9 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M8x1.25
h1 4.55
l1 15.0
Fuerza de cierre máx. kN 3.5
s1 1.01
w1 10.2
A/F1 5.0
A/F2 20.60
Apriete al máximo. Nm 18.0
Qty/pack 12.0
Material de la palanca Latón
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros