Menu Search

Abrazadera de fijación excéntrica Latón M12x1.75 9.52 22.8 Acero

Estas abrazaderas excéntrica hacia abajo, con su perfil bajo, proporcionan una sujeción rápida y robusta en situaciones donde el espacio está restringido. Combinan un cono ahusado con una rosca hacia abajo excéntrica y vienen en paquetes de ocho. Las abrazaderas hexagonales están fabricadas en latón.
Referencia de Essentra:

20266936

Número de pieza del fabricante:

20266936

10 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 M12x1.75
h1 9.52
l1 22.8
Fuerza de cierre máx. kN 17.7
s1 2.03
w1 12.7
A/F1 8.0
A/F2 25.38
Apriete al máximo. Nm 75.0
Qty/pack 8.0
Material de la palanca Latón
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros