20266943
20266943
Cantidad | Precio unitario |
---|
d1 | M16x2 |
---|---|
h1 | 12.70 |
l1 | 28.5 |
Fuerza de cierre máx. kN | 26.6 |
s1 | 2.54 |
w1 | 15.0 |
A/F1 | 12.0 |
A/F2 | 30.13 |
Apriete al máximo. Nm | 120.0 |
Qty/pack | 4.0 |
Material de la palanca | Latón |
Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.