20266967
20266967
Cantidad | Precio unitario |
---|
d1 | M8x1.25 |
---|---|
h1 | 6.35 |
l1 | 15.0 |
Fuerza de cierre máx. kN | 3.5 |
s1 | 1.01 |
w1 | 10.20 |
A/F1 | 5.0 |
A/F2 | 20.60 |
Apriete al máximo. Nm | 11.3 |
Qty/pack | 4.0 |
Material de la palanca | Acero inoxidable |
Material | Acero inoxidable |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.